TMDS273GPEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TMDS273GPEVM
AM273x Arm ベース MCU の汎用評価基板
TMDS273GPEVM
概要
AM273x EVM は、スタンドアロンのテスト、開発、評価に適した評価基板 (EVM) であり、デベロッパーは各種アプリケーション向けに AM273x の機能を評価し、プロトタイプを開発することができます。
この評価基板 (EVM) は、Sitara™ AM2732 マイコンと付加的な各種コンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、CSI-2 RX、イーサネット、デュアル CAN-FD、その他のインターフェイスなどの各種デバイス・インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。 オンボードの電流測定機能が利用可能であり、電力を重視するアプリケーションで消費電力を監視できます。 付属の USB ケーブルと、組込み済みのエミュレーション・ロジックを組み合わせると、TI の Code Composer Studio のような標準的な開発ツールを使用して、エミュレーションとデバッグを実施できます。
特長
- AWR2243BOOST EVM と組み合わせて使用できるように設計済み
- 1 個の RJ45 イーサネット・ポートは、100Mbps または 10Mbps の速度に対応
- デュアル CAN-FD インターフェイス
- オンボード XDS-110 エミュレータ
- オンボードの電力測定機能
- TMDS273GPEVM ボード
- USB ケーブルとイーサネット・ケーブルが付属
- AWR2243BOOST とのインターフェイスに対応する 60 ピンのリボン・ケーブル (フラット・ケーブル) が付属
- 12V DC 電源は付属せず
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
TMDS273GPEVM
— AM273x Arm-based MCU + C66x DSP general purpose evaluation module
MCU-PLUS-SDK-AM273X — AWR273x 用の MCU+ SDK
MCU PLUS SDK Windows Installer
MCU PLUS SDK Linux Installer
製品
Arm Cortex-R マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Download CCS 12.7.0 Version for Windows or Linux
Download TI ARM CLANG 3.2.2 LTS for Windows or Linux
Download SysConfig 1.20.0 for Windows or Linux
リリース情報
Thank you for your interest in the AM273x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
最新情報
- QSPI read issue fix in DMA mode
- I2C LLD driver support
- QSPI LLD driver support
- DTHE AES CTR, CFB, Streaming examples
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | AM273x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 4月 30日 | |||
証明書 | TMDS273GPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 1日 |