UCC25630-1EVM-291
UCC256301 LLC 評価モジュール
UCC25630-1EVM-291
概要
UCC25630-1EVM-291 is an EVM of LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with LLC controller UCC256301. UCC25630-1EVM-291 accepts DC line input from 340Vdc to 410Vdc, AC input voltage from 85 VAC to 264 VAC, and outputs nominal 12Vdc with full load output power 120W, or full output current 10A.
特長
- Optimized low power features enable extreme low standby power
- Advanced burst mode with adaptive threshold
- Improved capacitive region avoidance scheme
- Adaptive dead-time
- X-capacitor discharge
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using UCC25630-1EVM-291 (Rev. B) | 2018年 1月 30日 | |||
証明書 | UCC25630-1EVM-291 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |