バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

CC33XX-RTOS-MCU

(PREVIEW) CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: R5
リリース日: 2024/09/16

CC33XX RTOS MCU Windows Installer

MD5 チェックサム

CC33XX RTOS MCU Linux Installer

MD5 チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール

リリース情報

This PREVIEW CC33XX RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33XX Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).

This software toolkit provides the drivers for CC33XX devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.


This is version R5 of the CC33xx MCU Software Package.

最新情報

  • Driver Source Refactor and Clean up
  • Assert may be set off through a define in osi_kernel.h, also added missing error return after asserts in case asserts are turned off
  • Added new WlanEvent - Error - to inform vendor code of errors inside internal threads
  • Bug Fixes and stabilization