Get started with capacitive touch applications with the CAPTIVATE-FR2676
Explore capacitive touch applications with CapTIVate™ MCU(s). This bundle includes beginner workshops, out-of the-box demos, and specific hardware for metal, phone, and self-capacitance touch designs.
評価ボード
CAPTIVATE-FR2676 — 静電容量式タッチ MSP430FR2676 マイコン・ボード
TI.com で取り扱いなし
ハードウェア・プログラミング・ツール
CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate マイコン (MCU) プログラマ
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
CAPTIVATE-BSWP — 静電容量性タッチ、自己容量型ボタン、スライダ、ホイール、近接センサのデモ・ボード
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
CAPTIVATE-METAL — CapTIvate™ 開発キット対応、タッチ・オン・メタル (金属部品へのタッチ) 静電容量性センシング・アドオン・ボード
Working with metal.
TI.com で取り扱いなし
開発キット
CAPTIVATE-PHONE — ハプティクス・フィードバック機能搭載、静電容量性タッチ、相互容量型センサのデモ・ボード
Wanting to simulate a touch application in a phone form factor.
TI.com で取り扱いなし
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI
MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate デザイン・センタ GUI
バージョン: 1.83.00.08
リリース日: 16 5 2020
Captivate Design Center for Windows
チェックサム
Captivate Design Center for Mac OS X
チェックサム
Captivate Design Center for Linux
チェックサム
製品
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ハードウェア・プログラミング・ツール
ドキュメント
Release Notes
API Guide
Users Guide
リリース情報
CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.
最新情報
- CapTIvate Technology Guide
- Add the Temperature Drift information in Design Guide section
- Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
- Software Library
- Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
- Design Center
- Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
- Added support for TrackPad sensors
- Minor bug fixes
ソフトウェア・プログラミング・ツール
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
バージョン: 8.7.0
リリース日: 31 5 2024
チェックサム
チェックサム
チェックサム
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
Arm ベースのプロセッサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
MSP430 マイコン
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
リリース情報
UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
最新情報
- Device Support Update
- Synced up with CCS12.7.1 and CCS Theia 1.4.0
- Added C2000 16-bit flash checksum feature (Windows only)
- Fixed issues with loading MSP Bootloader flash library on Windows
- Includes AM2x flash support on MacOS
- Bug Fixes