GAUGEPARCAL

残量計(ゲージング)パラメータ・カリキュレータ

GAUGEPARCAL

概要

Gauging Parameter Calculator (GPC:残量計パラメータ・カリキュレータ) は、算術演算とシミュレーション用のツールであり、バッテリ設計者が特定のバッテリ・プロファイルに一致する補償付き放電終止電圧 (CEDV:Compensated End of Discharge Voltage) の係数を求めるのに役立ちます。このツールは、広い温度範囲で残量計 IC 精度を向上します。
バッテリ残量計
BQ2060 5 個の LED ドライバ搭載、マルチケミストリー、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ2060A 5 個の LED ドライバと、追加のバッテリ管理制御機能搭載、マルチケミストリー、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ2084-V143 BQ29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ2085 発振器内蔵、bq29311 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27426 事前設定済みのケミストリー・プロファイル搭載、シングル・セル、システム側バッテリ残量計 BQ28400 Netbook とタブレット向け、リチウムイオン・バッテリ残量計と保護機能 BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ28Z620 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計 BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
ユーザー・ガイド Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B) 2018年 1月 30日
ユーザー・ガイド Golden GG Maker and Resistance Temperature Compensation Optimizer 2015年 9月 10日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
GPCCEDV CEDV 残量計向けの残量計パラメータ・カリキュレータ GPCCHEM 残量計 (ゲージング) パラメータ・カリキュレータ:ケミストリーを Impedance Track 残量計と比較照合します GPCRA0 gpcra0 GPCRB gpcrb

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ