IO-EXPANDER-EVM

IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板

IO-EXPANDER-EVM

購入

概要

IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424ATCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555 にも対応しています。

特長
  • LED または ヘッダへの取り出しによる IO エクスパンダの評価
  • オンボードのプッシュ ボタン スイッチによる入力評価
  • 各 IO エクスパンダが必要な機能を記述したサンプル コード
I2C 汎用 I/O (GPIO)
TCA6408A 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、8 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA6408A-Q1 車載、割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット変換 I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA6416A 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA6424A 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、24 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9534 割り込み / 構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9534A 割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9535 割り込み / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9538 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9539 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9539-Q1 車載、割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 3.6V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9554 割り込み、弱プルアップ / 構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9554A 割り込み、弱プルアップ / 構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9555 割り込み、弱プルアップ / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCAL6408 割り込み、リセット、迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バスと SMBus の間で変換を行う 8 ビット I/O エクスパンダ TCAL6416 割り込みとリセットと迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バス / SMBus 向け、16 ビット、変換型 I/O エクスパンダ TCAL6416R 割り込み、リセット、スティッキー レジスタ、迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バスと SMBus の間で変換を行う 16 ビット I/O エクスパンダ TCAL9538 割り込み、リセット、迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バスと SMBus に対応、8 ビット、低電圧 I/O エクスパンダ TCAL9539 割り込み、リセット、迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バスと SMBus に対応、16 ビット、低電圧 I/O エクスパンダ TCAL9539-Q1 車載、割り込み、リセット、迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バスと SMBus の間で変換を行う 16 ビット低電圧 I/O エクスパンダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM: I2C および SMBus IO エクスパンダ評価モジュール

ファームウェア

SLVC564 — I/O Expander Software and Firmware Package

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC564 I/O Expander Software and Firmware Package

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 24 7 2014

チェックサム
製品
I2C 汎用 I/O (GPIO)
TCA6408A 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、8 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA6408A-Q1 車載、割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット変換 I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA6416A 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA6424A 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、24 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9534 割り込み / 構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9534A 割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9535 割り込み / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9538 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9539 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9554 割り込み、弱プルアップ / 構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9554A 割り込み、弱プルアップ / 構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9555 割り込み、弱プルアップ / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ
ハードウェア開発
評価ボード
IO-EXPANDER-EVM IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc564 or www.ti.com/lit/xx/slvc564a/slvc564a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC564. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TCA6424A 割り込み出力、リセット、構成レジスタ付き、低電圧 24 ビット I2C および SMBus I/O エクスパンダ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 13日
証明書 IO-EXPANDER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TCA9539 Low Voltage 16-Bit I2C and SMBus Low-Power I/O Expander with Interrupt Output, Reset Pin, and Configuration Registers データシート (Rev. C) PDF | HTML 2016年 4月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) I/O Expander EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 7月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ