PMP40544
Automotive USB Type-A charger reference design with 3-m USB-IF near-end compliant
PMP40544
概要
このリファレンス・デザインは、3m (3 メートル) のケーブル使用時に USB-IF ニア・エンドの規格に準拠する、車載 USB Type-A チャージャを意図しています。TPS25840-Q1 を DC/DC レギュレータおよびデータ・スイッチとして使用し、TUSB217-Q1 を信号品質を向上させるための高速シグナル・コンディショナとして使用しています。このソリューションの効率は 12W 出力時に 93.3% であり、温度上昇は 20.5℃ で済みます。プログラマブル・ケーブル・ドループ補償は、負荷が重い状況でもポータブル・デバイスを最適な電流および電圧で充電するのに役立ちます。このデザインは最長 3m のケーブルを使用したときに、USB 2.0 ハイスピードのニアエンド・アイ・パターン準拠テストに合格済みです。
特長
- 最長 3m のケーブル使用時に良好なアイ・パターン特性を実現
- 12% 出力時に 93.3% の効率
- わずか 20.5℃ の温度上昇
- 最適な充電を目的としたプログラマブル・ケーブル・ドループ補償
出力電圧オプション | PMP40544.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.4 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM332.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS25840-Q1 — STB 保護 / ケーブル補償機能搭載 USB-A SDP/CDP 充電ポート・コンバータ
データシート: PDF | HTMLUSB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25830A-Q1 — BATT 短絡保護機能とMFi 機能搭載、USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート・コンバータ
データシート: PDF | HTMLUSB リドライバとマルチプレクサ
TUSB217-Q1 — 車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、広い電源電圧範囲、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1