PMP4435

48V 入力、300W 1/8 ブリック、デジタル・モジュール、GaN FET 付、リファレンス・デザイン

概要

The PMP4435 is a DC-DC isolated digital module with GaN mosfet reference design targeted for industrial and telecom applications. The DC input range is 36V-60V, with 12V typical and the output is 12V/5A. An digital controller UCD3138A is used in the design. The efficiency is up to 95.8% with good thermal performance.

特長
  • High Efficiency up to 95.8%
  • LM5113+ GaN  Mosfets
  • Protection feature OCP, OVP
  • Full Digital Control for HSFB DC-DC
  • Good thermal performance with Full Load
  • Full comply with the telecom customer requirements
出力電圧オプション PMP4435.1 PMP4435.2 PMP4435.3 PMP4435.4 PMP4435.5 PMP4435.6
Vin (Min) (V) 36 36 36 7 7 4
Vin (Max) (V) 60 60 60 14 14 14
Vout (Nom) (V) 12 10 10 5 5 3.3
Iout (Max) (A) 25 .25 .25 .5 .5 .5
Output Power (W) 300 2.5 2.5 2.5 2.5 1.65
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC
Topology Full Bridge- Hard Switched FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAU5.PDF (649 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRHW3.PDF (970 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHW4.PDF (135 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHW6.ZIP (1498 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRHW5.PDF (14242 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM34927絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138064A高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM606.25mV/℃ のゲイン、TO-92 パッケージがオプションで入手可能、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7420デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

LM51131.2A/5A、90V、GaNFET 向けハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ217013.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、1A 降圧 DC/DC パワー・モジュール

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3652.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール・ツー・レール・オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4435 Test Results 2015年 10月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ