TIDA-010083
マシン・ビジョン・カメラとビジョン・センサ向け高密度、絶縁型 PoE / GigE のリファレンス・デザイン
TIDA-010083
概要
Power over Ethernet (PoE) は、ケーブル 1 本で電力とデータを伝送し、高いデータレートと長距離伝送を実現する簡単で信頼性の高いソリューションです。この組み合わせにより、マシン・ビジョン・カメラやビジョン・センサのような小型デバイスにとって PoE が最適なソリューションになります。このリファレンス・デザインは、1Gbps 物理層を搭載した完成度の高い PoE 受電デバイス (PD) と高効率の絶縁型電源ソリューションを 27mm x 27mm の超小型フォーム・ファクタで実装しています。
特長
- IEEE802.3at PoE Type 1 PD Class 0:13W
- 同期整流式フライバック
- フォトカプラを使用しない 1 次側フィードバック
- 5V 出力、誤差 ±2% 未満の精度
- 最大 92% の効率
- 追加の 24V 補助入力
- 10/100/1000Mbit/s イーサネット
- RGMII インターフェイス
- 1 個の絶縁型デジタル出力
- 2 個の絶縁型デジタル入力
- 27 x 27mm の小型フォーム・ファクタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM245.PDF (63 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17579Q3A — 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2