TIDA-01102

防水 / 耐ノイズ HMI アプリケーション向け誘導性タッチ・ステンレス・スチール・キーパッドのリファレンス・デザイン

TIDA-01102

設計ファイル

概要

16 個のボタンを搭載したステンレス・スチール製キーパッドは、TI の誘導性タッチ技術を採用し、厚さ 0.6mm のステンレス・スチール金属上に高感度のボタンを実装しています。このデザインは MUX(マルチプレクス)アプローチを採用しており、単一の LDC1614 で多数のボタンを実装しています。このリファレンス・デザインは、システムを完全に密閉する金属表面または非金属表面に採用可能で、高度な防水機能(IP67)を実現できます。

特長
  • 厚さ 0.6mm のステンレス・スチール・パネルをボタン・インターフェイスとして使用した、完全密閉型のリファレンス・デザイン
  • 1μm 未満の分解能で金属の微弱なたわみを測定できる高感度
  • 単一のボタン上で複数の機能を実行するため、応力を測定
  • 水、ごみ、ちり、他の環境汚染物質の影響を受けない、信頼性の高い非接触型のデザイン
  • PCB コイルをセンサとして使用する低コストのデザイン
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU325.PDF (6504 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRRW8.PDF (592 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRW9.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRX0.PDF (305 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRX2.ZIP (1443 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRRX3.ZIP (157 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRRX4.ZIP (752 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO0.ZIP (793 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRX1.PDF (2312 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD4E004高速インターフェイス向け、VCC ピンに対応、クワッド、1.6pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TS3A50173.3V、4:1、2 チャネル汎用アナログ・マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ

DRV2605L2V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985-Nイネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC16144 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TIDA-01102 EC Declaration of Conformity (DoC) 2017年 10月 25日
設計ガイド 防水でノイズ耐性のあるHMIアプリケーション用の、誘導性タッチ、 ステンレス・スチール・キーパッドのリファレンス・デザイン 英語版 2017年 8月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ