TIDA-020000

Automotive 2.6-MP camera module reference design with POL PMIC, FPD-Link III, supervisor and POC

TIDA-020000

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、車載システム内での小型カメラのニーズに対応するために、2.6 メガピクセルと 4Gbps のシリアライザを組み合わせるとともに、両方のデバイスに関する電源監視機能と電圧監視機能を搭載し、超小型フォーム・ファクタに実装しています。このデザインは、データと電力の両方を伝送する 1 本の同軸ケーブルを使用して、車載リモート・カメラ・モジュールを、ディスプレイまたはマシン・ビジョン処理システムに接続するための高速シリアル・インターフェイスを採用しています。このリファレンス・デザインが使用している TI の 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、無圧縮の 2.6MP ビデオ・データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した power over coax (POC) の伝送を実現できます。

特長
  • スペースを最適化した設計により、20 × 20mm の単一 PCB に実装可能
  • 付加的な電源統合の目的でポイント・オブ・ロード・パワー・マネージメント IC (PMIC) を使用しており、電源監視と電圧監視の両方を小型フォーム・ファクタに実装することが可能
  • 2.6MP のイメージ・センサ AR0233 は、最大 24 ビットの MIPI CSI-2 HDR 未加工イメージ・データを供給
  • デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断用に Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
  • 追加診断機能により ASIL アプリケーションに対応
  • 設計上の考慮事項と特性テスト・データが付属
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU776.PDF (2734 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDM390.PDF (273 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM391.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM392.PDF (171 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM394.ZIP (680 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFQ5.ZIP (671 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM393.PDF (872 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

FPD-Link SerDes

DS90UB953-Q12MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62162-Q13 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON

データシート: PDF
スーパーバイザとリセット IC

TPS3703-Q1リセット時間遅延機能搭載の車載、高精度ウィンドウ・スーパバイザ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650002-Q12.25MHz、降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS パワー・マネージメント IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド POL PMIC、FPD-Link III、スーパーバイザ、POC を搭載した車載 2.6MP カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2020年 1月 17日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01323 クワッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、PoC 対応 ADAS マルチセンサ・ハブのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ