TIDEP-01013

ミリ波センサと Sitara™ プロセッサを搭載したジェスチャ制御 HMI のリファレンス デザイン

TIDEP-01013

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインが示す自然な身振りを認識する機能と占有検出機能は、Sitara AM335x プロセッサで動作するプロセッサ SDK Linux と、IWR6843ISK で動作するミリ波 SDK を使用しています。

このデザインが紹介するジェスチャ制御 HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)機能は、ミリ波センサが占有を検出し、手による自然なジェスチャを分類して情報を Sitara AM335x プロセッサに送信した後、このプロセッサがその情報を使用して Linux 環境で動作している GUI アプリケーションを機能させる手法を採用しています。このリファレンス デザインには、先進の SOC とセンサが統合されており、組み込み用のジェスチャ制御 HMI を構成しています。

特長
  • ミリ波センサ テクノロジーを活用し、占有の検出と手によるジェスチャの分類を実施
  • 低コストの BeagleBone Black 上で動作
  • GUI に Qt フレームワークを利用
  • プロセッサ SDK-Linux およびミリ波 SDK の一部として保守され

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUEP1A.PDF (11902 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU709.PDF (2983 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

SWRR166B.ZIP (20416 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR165B.ZIP (23084 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZE2.PDF (1194 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZE3.PDF (146 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZE4.PDF (703 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCFE3.ZIP (1851 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM3352Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット・ディスプレイ、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3354Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3358Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー・センサ

IWR6843処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

IWR6843ISK-ODS — IWR6843 インテリジェント・ミリ波オーバーヘッド検出センサ (ODS) のアンテナ搭載プラグイン・モジュール

IWR6843ISK-ODS は、視野角の広いアンテナを搭載した IWR6843 デバイスをベースとする、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価キットです。IWR6843ISK-ODS を使用して、IWR6843 と IWR6443 の各デバイスを評価することもできます。この基板では、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。

ミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。

(...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML
販売特約店から購入
評価ボード

IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP アンテナ・オン・パッケージ (AoP) インテリジェント・ミリ波センサの評価基板

IWR6843 アンテナ搭載パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームであり、視野角 (FoV) の広いアンテナを統合した IWR6843AOP 製品の評価に使用できます。この EVM は、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。

ミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。

(...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML
販売特約店から購入

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCFE2 Multiple Gesture and Motion Detection Software

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Gesture-Controlled HMI With mmWave Sensors and Sitara™ Processors Ref Design (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 27日
設計ガイド ミリ波センサ / Sitara™ プロセッサ搭載、ジェスチャ制御 HMI のリファレンス・デザイン 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 4月 5日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット) PROCESSOR-SDK-AM335X プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ