TPS2116EVM

TPS2116 、手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー・マルチプレクサの評価基板

TPS2116EVM

購入

概要

TPS2116 評価基板 (EVM) は、TPS2116 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板です。TPS2116 は、デュアル入力、シングル出力のパワー マルチプレクサであり、利用可能な複数の入力の間で、自動または手動の切り替えを実行するように構成することができます。この評価基板を使用すると、TPS2116 の電圧定格と電流定格の全体にわたって評価できるように、この製品の動作モードを構成することができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 構成可能な動作モード
  • VIN 入力電圧範囲:1.6 V ~ 5 V
  • 2.5A の最大連続スイッチング電流動作
  • オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
パワー・マルチプレクサ
TPS2116 1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー・マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2116EVM — TPS2116 手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー・マルチプレクサの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
設計ツール

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

PMUX-SWITCHOVER-CALC Calculate fast switchover parameters for power mux devices

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 25 1 2024
download power_mux_design_calculator.xlsx  — 189 K

チェックサム
製品
パワー・マルチプレクサ
TPS2121 シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ TPS2116 1.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー・マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS2117EVM TPS2117 低静止電流 (IQ)、5.5V、4.5A、パワー マルチプレクサの評価基板 TPS2121EVM-023 優先パワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2121 評価モジュール TPS2116EVM TPS2116 、手動と自動の切り替え機能搭載、低静止電流 (Iq) パワー・マルチプレクサの評価基板

リリース情報

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2116 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 18日
データシート TPS2116 1.6V~5.5V、2.5A 低 IQ パワー・マルチプレクサ、手動および優先切り換え機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 16日
証明書 TPS2116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ