TPS2121EVM-023
優先パワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2121 評価モジュール
TPS2121EVM-023
概要
TPS212x EVM は、2 入力、1 出力パワー・マルチプレクサである TI の TPS212x ファミリ向けの評価基板です。 このデバイスは、それぞれが 2.7V ~ 22V の範囲で動作する 2 個の電源の間で、検出、選択、シームレスな遷移を自動的に実行します。TPS2121 デバイスは VSON HotRod パッケージ採用で最大 4A を供給できるのに対し、TPS2120 デバイスは WCSP パッケージ採用で最大 3A を供給できます。ユーザーズ・ガイド (英語) は、この EVM の回路図、基板レイアウト、部品表、およびこの EVM を適切に動作させるために必要な手順を掲載しています。
特長
- 調整可能な過電圧保護機能
- 調整可能な優先順位電圧入力
- 調整可能なソフト・スタート / 入力セトリング・タイム
- 複数の入力ソースの間でのシームレスな切り替え
パワー・マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2121EVM-023 — 優先パワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2121 評価モジュール
設計ツール
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
バージョン: 1.0.0
リリース日: 25 1 2024
製品
パワー・マルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3