TUSB1046EVM

TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板

TUSB1046EVM

購入

概要

TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板 (TUSB1046EVM) は、USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチを搭載しており、USB Type-C® ダウンストリーム側ポート (ホスト) インターフェイスを経由して、10Gbps の USB データと 8.1Gbps の DisplayPort™ ビデオを伝送することができます。  この評価基板 (EVM) は、10G USB Type-C® リニア リドライバ スイッチである TUSB1046-DCI と、USB Type-C® PD コントローラである TPS65982 を搭載した 2 チップ ソリューションを採用しており、USB とビデオのシグナル インテグリティ向上や、パワー デリバリ機能の強化に貢献します。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • I2C 制御を使用し、DFP (ダウンストリーム側ポート)、UFP (アップストリーム側ポート)、DRP (データと電力のデュアル ロール ポート) の各モードで動作
  • DIP スイッチによる構成機能を使用して選択が可能
  • 評価目的の場合、従来の USB システムまたは Type-C® システムと組み合わせて使用
  • 5V DC IN を経由する外部電力供給は不要

  • TUSB1046EVM INT053 ボード

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS65982 USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー・スイッチと高速マルチプレクサ TUSB1046-DCI USB Type-C DP ALT モード、10Gbps、リニア・リドライバ・クロスポイント・スイッチ TUSB1046A-DCI ソース (供給) サイド向け、USB Type-C™ DP ALT モード 10Gbps リニア・リドライバ・クロスポイント・スイッチ

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62082 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ.3.3Vout (最小)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 代替モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR088.PDF (357 KB)
SLLR089.ZIP (1303 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TUSB1046 USB Type-C™ Enabler Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 20日
データシート TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort Alt モード、10Gbps リニア・リドライバ・クロスポイント・スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 1月 27日
証明書 TUSB1046EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技術記事 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ