TIDM-1007
고효율 GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 레퍼런스 디자인
TIDM-1007
개요
인터리브드 CCM(Continuous Conduction Mode) TTPL(Totem Pole) 브리지리스 PFC(Power Factor Correction)는 전원 공급 장치의 효율이 높고 크기가 작아 높은 밴드 갭 GaN 장치를 사용하는 강력한 전력 토폴로지입니다. 이 설계는 C2000™ MCU 및 LMG3410 GaN FET 모듈을 사용하여 이 전력계를 제어하는 방법을 보여줍니다. 효율을 개선하기 위해 적응형 데드 타임 및 위상 쉐딩 방법이 구현되었습니다. 비선형 전압 보상기는 과도 상태에서 오버슈트 및 언더슈트를 줄이도록 설계되었습니다. 토템 폴 브리지를 정확하게 구동하기 위해 SPLL(소프트웨어 위상 동기 루프) 기반 체계를 선택했습니다. 이 설계와 함께 사용할 수 있는 하드웨어와 소프트웨어를 활용하면 시장 출시 시기를 앞당길 수 있습니다.
특징
- 고압선에서 AC 입력(90~230Vrms), 50~60Hz 및 3.3KW 정격 전력
- 피크 효율 98.75% 및 THD(총 고조파 왜곡) 2% 미만
- 사용자 요구 사항에 맞게 설계를 쉽게 조정할 수 있는 powerSUITE 지원
- 제어 루프의 검증 및 설계를 위한 내장 주파수 응답 분석기(SFRA)
- 낮은 제로 크로싱 왜곡
- 적응형 데드 타임, 위상 쉐딩 및 비선형 전압 보상기 구현
- 전력계 제어를 C28x CPU 또는 병렬 CLA에서 실행 가능
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
TMS320F28075 — 120MHz, FPU, TMU, 512KB 플래시, CLA, SDFM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU
TMS320F280048C-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM
TMS320F280049-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, PGA, SDFM
TMS320F280041C-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM
TMS320F280048-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, PGA, SDFM
TMS320F280049 — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, PGA, SDFM
TMS320F280041C — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM
TMS320F280040C-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM
TMS320F280045 — 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, PGA, SDFM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU
TMS320F28075-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 120MHz, FPU, TMU, 512KB 플래시, CLA, SDFM
TMS320F280041 — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, PGA, SDFM
TMS320F280049C — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM
TMS320F280040-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, PGA, SDFM
TMS320F280049C-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM
TMS320F280041-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, PGA, SDFM
개발 시작하기
소프트웨어 개발
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
- DigitalPower SDK for C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU)는 다양한 AC-DC, DC-DC, DC-AC 전원 공급 장치를 대상으로 C2000 MCU 기반 디지털 전원 시스템의 개발 시간을 최소화할 수 있도록 만들어진 포괄적인 소프트웨어 인프라, 툴 및 문서 세트입니다. 이 소프트웨어에는 태양광, 통신, 서버, 전기 자동차 충전기 및 산업용 전원 공급 애플리케이션을 대상으로 하는 C2000 디지털 전원 평가 모듈(EVM) 및 TI design(TID)에서 실행되는 펌웨어가 포함되어 있습니다. DigitalPower (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
실시간 디지털 전원 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
개발 키트
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
제품
실시간 디지털 전원 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
개발 키트
문서
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide
출시 정보
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
새 소식
- Added 10kW Vienna Rectifier-based, 3Ph PFC (TIDA-010257 on F280013x) Reference Design
- Added Clickable selection tool to narrow down to a specific reference design based on desired criteria
- Updated Machine Learning based Arc Fault Detection Reference Design (TIDA-010955 on F28P55x) to support 250KHz data collection
- Bug fixed for PMP23338 on F28003x to fix close inrush relay and operate baby boost. Removed support for F280013x
- Bug fixed for TIDM-02011 on F28003x to combine buck+kernel example (Bank1 to Bank0 LFU failure), added more build configurations and changed optimization settings
- Updated minor macro/ user configuration fixes in TIDM-02013 , TIDA-010054 & PMP41042
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Bidirectional Interleaved CCM Totem Pole Bridgeless PFC RefDesign C2000™ MCU (Rev. E) | PDF | HTML | 2021. 4. 5 | |
| 애플리케이션 노트 | The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F) | PDF | HTML | 2022. 3. 3 | ||
| 백서 | TI GaN FET와 C2000™ 실시간 MCU를 결합하여 전력 밀도가 높고 효율적인 전원 시스템 달성 | Download English Version | 2021. 3. 18 | ||
| 백서 | Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future | 2018. 7. 27 | |||
| 기술 문서 | Digital power control advances GaN PFC design | PDF | HTML | 2018. 4. 12 |