버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

AEC-AER

Acoustic echo cancellation/removal for TI C64x+, C674x, C55x and Cortex®-A8 processors

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 17.0.0.0
출시 날짜: 2013. 9. 10

AER for C55x Windows Installer

MD5 체크섬

AER for C55x Linux Installer

MD5 체크섬

AER for C55x CPU V3.3 Windows Installer

MD5 체크섬

AER for C55x CPU V3.3 Linux Installer

MD5 체크섬

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Windows Installer

MD5 체크섬

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Linux Installer

MD5 체크섬

AER for Cortex-A8 Softfp Windows Installer

MD5 체크섬

AER for Cortex-A8 Softfp Linux Installer

MD5 체크섬

AER for Cortex-A8 Hardfp Windows Installer

MD5 체크섬

AER for Cortex-A8 Hardfp Linux Installer

MD5 체크섬
제품
Arm 기반 프로세서
66AK2G12 고성능 멀티코어 DSP+Arm -1x Arm A15 코어, 1x C66x DSP 코어
DSP(디지털 신호 프로세서)
DM505 비전 분석용 SoC 15mm 패키지 SM320C6201-EP 향상된 제품 C6201 고정 소수점 DSP SM320C6415-EP EP(Enhanced Product) C6415 고정 소수점 DSP SM320C6424-EP EP(Enhanced Product) C6424 고정 소수점 DSP SM320C6455-EP EP(Enhanced Product) C6455 고정 소수점 DSP SM320C6472-HIREL 높은 안정성 제품 6 코어 C6472 고정 소수점 DSP SM320C6678-HIREL 고신뢰성 제품 고성능 8코어 C6678 고정 및 부동 소수점 DSP SM320C6701 군사용 애플리케이션을 위한 단일 코어 C67x 부동 소수점 DSP - 최대 167MHz SM320C6701-EP 향상된 제품 C6701 부동 소수점 DSP SM320C6711D-EP 향상된 제품 C6711D 부동 소수점 DSP SM320C6712D-EP 향상된 제품 C6712D DSP SM320C6713B-EP 향상된 제품 C6713 부동 소수점 DSP SM320C6727B 군사용 등급 C6727B 부동 소수점 DSP SM320C6727B-EP 향상된 제품 C6727 부동 소수점 DSP SMJ320C6201B 고정 소수점 디지털 신호 프로세서, 군사용 SMJ320C6203 군사용 등급 C62x 고정 소수점 DSP - 세라믹 패키지 SMJ320C6415 군사용 등급 C64x 고정 소수점 DSP - 세라믹 패키지 SMJ320C6701 군사용 등급 C67x 부동 소수점 DSP - 세라믹 패키지 SMJ320C6701-SP 우주 항공 등급 C6701 부동 소수점 DSP - 세라믹 패키지를 지원하는 방사능 내성 클래스 V SMV320C6727B-SP 우주 항공 등급 C6727B 부동 소수점 DSP - 세라믹 패키지를 지원하는 방사능 내성 클래스 V TMS320C5517 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 200MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz TMS320C5533 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB TMS320C5534 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스 TMS320C5535 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6202B C62x 고정 소수점 DSP - 최대 300MHz, 384KB TMS320C6203B C62x 고정 소수점 DSP - 최대 300MHz, 896KB TMS320C6204 고정소수점 디지털 신호 프로세서 TMS320C6205 고정소수점 디지털 신호 프로세서 TMS320C6211B C62x 고정 소수점 DSP - 최대 167MHz TMS320C6414 C64x 고정 소수점 DSP - 최대 720MHz, McBSP TMS320C6415 C64x 고정 소수점 DSP - 최대 720MHz, McBSP, PCI TMS320C6416 C64x 고정 소수점 DSP - 최대 720MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6421Q C64x+ 고정 소수점 DSP - 최대 600MHz, 8비트 EMIFA, 16비트 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 고정 소수점 DSP - 최대 600MHz, 16/8비트 EMIFA, 32/16비트 DDR2 TMS320C6454 C64x+ 고정 소수점 DSP - 최대 1GHz, 64비트 EMIFA, 32/16비트 DDR2, 1Gbps 이더넷 TMS320C6457 통신 인프라 디지털 신호 프로세서 TMS320C6701 C67x 부동 소수점 DSP - 최대 167MHz, McBSP TMS320C6711D C67x 부동 소수점 DSP - 최대 250MHz, McBSP, 32비트 EMIFA TMS320C6712D C67x 부동 소수점 DSP - 최대 150MHz, McBSP, 16비트 EMIFA TMS320C6720 C67x 부동 소수점 DSP - 200MHz, McASP, 16비트 EMIFA TMS320C6722B C67x 부동 소수점 DSP - 최대 250MHz, McASP, 16비트 EMIFA TMS320C6726B C67x 부동 소수점 DSP - 최대 266MHz, McASP, 16비트 EMIFA TMS320C6727 C67x 부동 소수점 DSP - 최대 250MHz, McASP, 32비트 EMIFA TMS320C6727B C67x 부동 소수점 DSP - 최대 350MHz, McASP, 32비트 EMIFA TMS320C6743 저전력 C674x 부동 소수점 DSP - 375MHz TMS320C6745 저전력 C674x 부동 소수점 DSP - 456MHz, QFP TMS320C6747 저전력 C674x 부동 소수점 DSP - 456MHz, PBGA TMS320DM642Q 비디오/이미징 고정 소수점 디지털 신호 프로세서 TMS320DM6431Q 디지털 미디어 프로세서, 최대 2400MIPS, 300MHz 클럭 속도 TMS320DM6435Q 디지털 미디어 프로세서, 최대 4800MIPS, 600MHz 클록 속도, McASP 1개, McBSP 1개 TMS320DM6437Q 디지털 미디어 프로세서, 최대 4800MIPS, 600MHz 클록 속도, MCASP 1개, McBSP 2개 TMS320DM6441 DaVinci 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6467T 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM647 디지털 미디어 프로세서

출시 정보

The Acoustic Echo Cancellation/Removal (AER) removes or minimizes acoustic echo that is

generated by the coupling between the speaker and the microphone of a phone or similar

device, particularly in hands-free mode.

The primary purposes of the AER are:

  • Canceling echo so that it is not perceptible.
  • Enabling full duplex operation.
  • Controlling nonlinear distortion that is common at high speaker volumes.
  • Suppressing near-end noise without affecting speech quality.
The secondary purpose of the AER is:
  • Enabling phone manufacturers to achieve the required transmission characteristics of their phones as specified by various standards.
The deliverables in this release include a Windows or a Linux installation executable for

the supported processors. Each executable installs a component package repository,

a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component

directory structure with all component libraries, header files and test examples.

The AER Fact Sheet and User's Manual below provide additional information regarding this release.