TMS320C6454
TI에서 제공하는 설계 지원 없음
이 제품은 새로운 콘텐츠 또는 소프트웨어 업데이트와 같은 새로운 프로젝트에 대한 TI의 지속적인 설계 지원을 받지 않습니다. 가능한 경우 제품 폴더에서 관련 자료, 소프트웨어 및 툴을 확인할 수 있습니다. TI E2ETM 지원 포럼에서 보관된 정보를 검색할 수도 있습니다.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMDSDSK6455 — TMS320C6455 DSP 스타터 키트(DSK)
The TMS320C6455 DSP Starter Kit (DSK) developed jointly with Spectrum Digital is a low-cost development platform designed to speed the development of high performance applications based on TI’s TMS320C64x+™ DSP generation. The DSK is now available with the industries highest performing single core (...)
TMDSEMU200-U — XDS200 USB 디버그 프로브
XDS200은 TI 임베디드 디바이스 디버깅에 사용되는 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS200은 저렴한 XDS110 및 고성능 XDS560v2에 비해 저렴한 비용으로 우수한 성능을 균형 있게 제공합니다. 단일 포드에서 광범위한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을 지원합니다. 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560v2 시스템 추적 USB 디버그 프로브
XDS560v2는 디버그 프로브의 XDS560™ 제품군 중 최고의 성능을 가진 제품으로, 기존의 JTAG 표준(IEEE1149.1)과 cJTAG(IEEE1149.7)를 모두 지원합니다. SWD(직렬 와이어 디버그)는 지원하지 않습니다.
모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 ARM 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
XDS560v2는 MIPI HSPT 60핀 커넥터(TI 14핀, (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — XDS560v2 시스템 추적 USB 및 이더넷 디버그 프로브
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors that (...)
AEC-AER — Acoustic echo cancellation/removal for TI C64x+, C674x, C55x and Cortex®-A8 processors
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Arm 기반 프로세서
DSP(디지털 신호 프로세서)
C64X-DSPLIB — Download TMS320C64x DSP Library
TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Arm 기반 프로세서
DSP(디지털 신호 프로세서)
C67X-DSPLIB — Download TMS320C67x DSP Library
TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Arm 기반 프로세서
DSP(디지털 신호 프로세서)
FAXLIB — FAX library (FAXLIB) for C66x, C64x+ and C55x processors
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Arm 기반 프로세서
DSP(디지털 신호 프로세서)
SPRC122 — C62x/C64x Fast Run-Time Support Library
The C62x/64x FastRTS Library is an optimized, floating-point function library for C programmers using either TMS320C62x or TMS320C64x devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed is critical. By replacing the current (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
DSP(디지털 신호 프로세서)
SPRC264 — TMS320C5000/6000 이미지 라이브러리(IMGLIB)
VOLIB — Voice library (VoLIB) for C66x, C64x+ and C55x processors
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Arm 기반 프로세서
DSP(디지털 신호 프로세서)
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® desktops. It can also (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
이 설계 리소스는 이러한 범주의 제품 대부분을 지원합니다.
제품 세부 정보 페이지에서 지원을 확인하십시오.
-
parametric-filter MSP430 마이크로컨트롤러 -
parametric-filter C2000 실시간 마이크로컨트롤러 -
parametric-filter Arm 기반 마이크로컨트롤러 -
parametric-filter DSP(디지털 신호 프로세서) -
parametric-filter Arm 기반 프로세서 -
parametric-filter 신호 조절기 -
parametric-filter mmWave 레이더 센서 -
parametric-filter Zigbee 제품 -
parametric-filter Wi-Fi 제품 -
parametric-filter 스레드 제품 -
parametric-filter 기타 무선기술 -
parametric-filter Sub-1GHz 제품 -
parametric-filter 다중 프로토콜 제품 -
parametric-filter 블루투스 제품 -
parametric-filter 디지털 전원 격리 컨트롤러
C64XPLUSCODECS — 코덱 - 비디오 및 음성 - C64x+ 기반 디바이스(OMAP35x, C645x, C647x, DM646, DM644x, DM643x)
추가 정보:
- DSP 및 ARM 코덱 - 현재 인벤토리 - 모든 TI 코덱
- DSP 및 ARM 소프트웨어 및 하드웨어 개발 키트 - 모든 SDK 사용 가능
- 코덱을 DVSDK에 통합하는 (...)
TMDXDAISXDM — eXpressDSP 알고리즘 표준 – xDAIS 개발자 키트 및 xDM
The eXpressDSP™ Algorithm Interoperability Standard (xDAIS) and the eXpressDSP Digital Media (xDM) standard fully leverage the ability of DSPs to perform a wide range of multimedia functions on a single device. eXpressDSP compliance is achieved by adhering to these standards. To (...)
C6455 and C6454 ZTZ BSDL Model (for Silicon Revisions 1.1, 2.0, 2.1, and 3.1) (Rev. E)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCBGA (CTZ) | 697 | Ultra Librarian |
FCBGA (GTZ) | 697 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.