버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 5. 20
제품
다이 및 웨이퍼 서비스
LM336-2.5-MIL 션트 전압 레퍼런스
션트 전압 레퍼런스
ATL431 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 LM136-2.5-N 전압 레퍼런스 다이오드 LM136-5.0 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM136-5.0QML 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM136A-2.5QML 2.5V 레퍼런스 다이오드 LM136A-2.5QML-SP 방사선 내성 강화 QMLV 2.5V 션트 전압 레퍼런스 LM136A-5.0QML 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2-N 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2QML 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2QML-SP 방사선 내성 강화 QMLV, 1.2V 션트 전압 레퍼런스 LM185-2.5-N 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-2.5QML 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-2.5QML-SP 우주 항공 등급 QMLV 2.5V 및 션트 전압 레퍼런스 LM185-ADJ 조정 가능 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM185QML 조정 가능 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-1.2 1.235V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-1.2-N 1.235V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM285-2.5 2.5V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-2.5-N 2.5V, –40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM285-ADJ 조정 가능, 85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM336-2.5 0°C~70°C, 2.5V 통합 레퍼런스 회로 LM336-2.5-N 전압 레퍼런스 다이오드 LM336-5.0 5V 레퍼런스 다이오드 LM385-1.2 1.235-V, 2%, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-1.2-MIL 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-1.2-N 1.235V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM385-2.5 2.5V, 2%, 70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-2.5-N 2.5V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM385-ADJ 조정 가능, 70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM4030 초고정밀 션트 전압 레퍼런스 LM4040 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N-Q1 오토모티브, 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N 고정 및 조정 가능, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N-Q1 차량용, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N-Q1 오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050QML-SP 방사선 내성 강화 QMLV 2.5V 또는 5V 션트 전압 레퍼런스 LM4051-N 고정 및 조정 가능, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM431 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터 LM4431 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LMV431 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431A 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431B 0.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
전류 레퍼런스
LM134 3-터미널 조정 가능 전류 소스 LM234 100°C 3핀 조정 가능 전류 소스 LM334 0°C~70°C 3핀 조정 가능 전류 소스

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc184 or www.ti.com/lit/xx/snvc184/snvc184.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC184. Please update any bookmarks accordingly.