전원 관리 전압 레퍼런스 션트 전압 레퍼런스

LM185-2.5-N

활성

마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드

제품 상세 정보

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 20 Reference voltage (V) Fixed Rating Military Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 20
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 20 Reference voltage (V) Fixed Rating Military Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 20
TO-CAN (NDU) 2 34.8704 mm² 6.41 x 5.44
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference datasheet (Rev. E) 2024/08/12
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
Application note TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010/06/23

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

계산 툴

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
다이 및 웨이퍼 서비스
LM336-2.5-MIL 션트 전압 레퍼런스
션트 전압 레퍼런스
ATL431 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터 LM136-2.5-N 전압 레퍼런스 다이오드 LM136-5.0 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM136-5.0QML 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM136A-2.5QML 2.5V 레퍼런스 다이오드 LM136A-2.5QML-SP 방사선 내성 강화 QMLV 2.5V 션트 전압 레퍼런스 LM136A-5.0QML 5.0V 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2-N 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2QML 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-1.2QML-SP 방사선 내성 강화 QMLV, 1.2V 션트 전압 레퍼런스 LM185-2.5-N 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-2.5QML 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM185-2.5QML-SP 우주 항공 등급 QMLV 2.5V 및 션트 전압 레퍼런스 LM185-ADJ 조정 가능 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM185QML 조정 가능 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-1.2 1.235V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-1.2-N 1.235V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM285-2.5 2.5V, -40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM285-2.5-N 2.5V, –40°C~+85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM285-ADJ 조정 가능, 85°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM336-2.5 0°C~70°C, 2.5V 통합 레퍼런스 회로 LM336-2.5-N 전압 레퍼런스 다이오드 LM336-5.0 5V 레퍼런스 다이오드 LM385-1.2 1.235-V, 2%, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-1.2-MIL 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-1.2-N 1.235V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM385-2.5 2.5V, 2%, 70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM385-2.5-N 2.5V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드 LM385-ADJ 조정 가능, 70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 LM4030 초고정밀 션트 전압 레퍼런스 LM4040 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4040-N-Q1 오토모티브, 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N 고정 및 조정 가능, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4041-N-Q1 차량용, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050-N-Q1 오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM4050QML-SP 방사선 내성 강화 QMLV 2.5V 또는 5V 션트 전압 레퍼런스 LM4051-N 고정 및 조정 가능, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LM431 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터 LM4431 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 LMV431 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431A 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터 LMV431B 0.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
전류 레퍼런스
LM134 3-터미널 조정 가능 전류 소스 LM234 100°C 3핀 조정 가능 전류 소스 LM334 0°C~70°C 3핀 조정 가능 전류 소스
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
TO-CAN (NDU) 2 Ultra Librarian