LMV431A
- Low-Voltage Operation/Wide Adjust Range
(1.24 V/30 V) - 0.5% Initial Tolerance (LMV431B)
- Temperature Compensated for Industrial
Temperature Range (39 PPM/°C for
the LMV431AI) - Low Operation Current (55 µA)
- Low Output Impedance (0.25 Ω)
- Fast Turn-On Response
- Low Cost
The LMV431, LMV431A and LMV431B are precision 1.24 V shunt regulators capable of adjustment to 30 V. Negative feedback from the cathode to the adjust pin controls the cathode voltage, much like a non-inverting op amp configuration (Refer to Symbol and Functional Diagrams). A two-resistor voltage divider terminated at the adjust pin controls the gain of a 1.24 V band-gap reference. Shorting the cathode to the adjust pin (voltage follower) provides a cathode voltage of a 1.24 V.
The LMV431, LMV431A and LMV431B have respective initial tolerances of 1.5%, 1%, and 0.5%, and functionally lend themselves to several applications that require zener diode type performance at low voltages. Applications include a 3 V to 2.7 V low drop-out regulator, an error amplifier in a 3 V off-line switching regulator and even as a voltage detector. These parts are typically stable with capacitive loads greater than 10 nF and less than 50 pF.
The LMV431, LMV431A and LMV431B provide performance at a competitive price.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
다이 및 웨이퍼 서비스
션트 전압 레퍼런스
전류 레퍼런스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 LMV431A이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치