이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
TLV4316-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 3A
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz
- Low IQ: 400 µA/ch
- Excellent Power-to-Bandwidth Ratio
- Stable IQ Over Temperature and Supply Range
- Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
- Low Noise: 12 nV/√Hz at 1 kHz
- Low Input Bias Current: ±10 pA
- Offset Voltage: ±0.75 mV
- Unity-Gain Stable
- Internal RFI and EMI Filter
- Number of Channels:
- TLV316-Q1: 1
- TLV2316-Q1: 2
- TLV4316-Q1: 4
- Extended Temperature Range: –40°C to +125°C
The TLV316-Q1 (single), TLV2316-Q1 (dual), and TLV4316-Q1 (quad) devices comprise a family of general-purpose, low-power operational amplifiers. Features such as rail-to-rail input and output swings, low quiescent current (400 µA/ch typical) combined with a wide bandwidth of 10 MHz, and very-low noise (12 nV/√Hz at 1 kHz) make this family suitable for a circuits requiring a good speed and power ratio. The low input bias current supports operational amplifiers that are used in applications with megaohm source impedances. The low-input bias current of the TLVx316-Q1 yields a very-low current noise to make the family attractive for high impedance sensor interfaces.
The robust design of the TLVx316-Q1 provides ease-of-use to the circuit designer: a unity-gain stable, integrated RFI and EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive condition, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
These devices are optimized for low-voltage operation as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V). This latest addition of low-voltage CMOS operational amplifiers to the portfolio, in conjunction with the TLVx313-Q1 and TLVx314-Q1 series, offer a family of bandwidth, noise, and power options to meet the needs of a wide variety of applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVx316-Q1 10-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low-Voltage, 1.8-V CMOS Operational Amplifiers datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2017/08/29 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치