LM4041B
- 1.225V Fixed and adjustable outputs (1.225V to 10V)
- Tight output tolerances and low temperature coefficient
- Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A grade
- Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B grade
- Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C grade
- Maximum 1.0%, 150ppm/°C – D grade
- Low output noise . . . 20µVRMS (typical)
- Wide operating current range . . . 45µA (typical) to 12mA
- Stable with all capacitive loads; no output capacitor required
- Available in
- Industrial temperature: –40°C to 85°C
- Extended temperature: –40°C to 125°C
The LM4041 series of shunt voltage references are versatile, easy-to-use references designed for a wide array of applications. These parts do not require external capacitors for operation and are stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and a low temperature coefficient to maintain a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures. The LM4041 uses fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to offer four output voltage tolerances, ranging from 0.1% (maximum) for the A grade to 1% (maximum) for the D grade. Thus, a great deal of flexibility is offered to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for applications. The LM4041 is available in a fixed (1.225V nominal) or an adjustable version (which requires an external resistor divider to set the output to a value between 1.225V and 10V).
Packaged in space-saving SC-70 and SOT-23-3 and requiring a minimum current of 45µA (typical), the LM4041 also designed for portable applications. The TO-92 package also is available for through-hole packaging needs. The LM4041xI is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 85°C. The LM4041xQ is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2024/07/19 |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
More literature | SLL Precision Reference Product Clip | 2006/02/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00661 — 공기 회로 차단기를 위한 고해상도, 빠른 시동 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-00498 — 차단기 애플리케이션을 위한 신호 처리 서브 시스템 및 전류 입력 기반 자체 전원(ACB/MCCB)
TIDA-00809 — 넓은 AC/DC 입력용 EMC 호환, 그룹 절연, 2채널 이진 입력 모듈 레퍼런스 디자인
PMP11474 — 100W USB Type C PD 전원 모니터링 동글 레퍼런스 디자인
TIDA-00222 — 분기 회로 전원 모니터를 위한 측정 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00130 — 회로 차단기용 제로 드리프트 PGA 기반 아날로그 프론트 엔드 설계(ACB/MCCB-ETU)
TIDA-00191 — 확장된 전류 범위를 지원하는 모터 전기 과부하 릴레이용 아날로그 프론트 엔드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치