TLVH431A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low-Voltage Operation: Down to 1.24 V
- Reference Voltage Tolerances at 25°C
- 0.5% for B Grade
- 1% for A Grade
- Adjustable Output Voltage, VO = VREF to 18 V
- Wide Operating Cathode Current Range: 100 µA to 70 mA
- 0.25- Typical Output Impedance
- –40°C to 125°C Specifications
The TLVH431 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with thermal stability specified over the automotive temperature range. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 18 V with two external resistors (see Figure 2). These devices operate from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.
When used with an optocoupler, the TLVH431 devices are ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. They have a typical output impedance of 0.25 . Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431 an excellent replacement for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVH431A-Q1, TLVH431B-Q1 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator . datasheet (Rev. B) | 2011/03/28 | |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application brief | Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References | 2018/07/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00455 — ISP 및 DVP 출력이 통합된 4카메라 허브용 오토모티브 ADAS 레퍼런스 디자인
TIDA-00746 — 오토모티브 인포테인먼트 프로세서 전원을 위한 17W 시스템 레벨 전원 레퍼런스 디자인
The design is divided into four major blocks:
- (...)
TIDA-01005 — MIPI CSI-2 출력을 지원하는 4카메라 허브용 차량용 ADAS 레퍼런스 디자인
PMP9768 — 높은 중간 전압을 사용하는 차량용 eCall 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-00271 — 원격 카메라 및 레이더 모듈을 위한 ADAS 센서 상호 연결 레퍼런스 디자인 보드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치