LM4050QML-SP
- Low Dose Rate Qualified 100 krad(Si)
- SEFI Immune
- SET Immune with 60µF CLOAD
- CLOAD 0µF to 100µF
- Fixed Reverse Breakdown Voltage of 2.500V, 5.000V
Key Specifiactions
- LM4050-2.5QML
- Output Voltage Tolerance IR = 100µA ±0.1% @ 25°C
- Low Temperature Coefficient 15 ppm/°C
- Low Output Noise 50 µVrms(typ)
- Wide Operating Current Range 60 µA to 15 mA
- LM4050-5.0QML
- Output Voltage Tolerance IR = 100μA ±0.1% @ 25°C
- Low Temperature Coefficient 23 ppm/°C
- Low Output Noise 100 µVrms(typ)
- Wide Operating Current Range 74 µA to 15 mA
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4050QML precision voltage reference is available in a 10-Lead Ceramic CLGA package. The LM4050QMLs design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with a capacitive load, thus making the LM4050QML easy to use. The LM4050-2.5QML has a 60 µA minimum and 15 mA maximum operating current. The LM4050-5.0QML has a 74 µA minimum and 15 mA maximum operating current.
The LM4050QML utilizes fuse and zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.
The LM4050QML operates over the temperature range of 55°C to +125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
다이 및 웨이퍼 서비스
션트 전압 레퍼런스
전류 레퍼런스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CFP (NAC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치