TL432-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 test guidance with the following:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Reference voltage tolerance at 25°C:
- 1% (A Grade)
- 0.5% (B Grade)
- Typical temperature drift:
- 14 mV (Q Temp)
- Low output noise
- 0.2-Ω Typical output impedance
- Sink-current capability: 1 mA to 100 mA
- Adjustable output voltage: VREF to 36 V
The TL431LI-Q1 / TL432LI-Q1 are pin-to-pin alternatives to TL431-Q1 / TL432-Q1. TL43xLI-Q1 offers better stability, lower temperature drift (VI(dev)), and lower reference current (Iref) for improved system accuracy.
The TL431-Q1 is a three-pin adjustable shunt regulator with specified thermal stability over applicable automotive temperature ranges. The output voltage can be set to any value from VREF (approximately 2.5 V) to 36 V, with two external resistors (see Figure 28). This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a sharp turnon characteristic, making this device an excellent replacement for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.
The TL432-Q1 has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431-Q1 device, but has a different pinout for the DBZ package.
![정보](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL431-Q1 / TL432-Q1 Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2020/05/07 |
Functional safety information | TL43x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019/12/18 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application brief | Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References | 2018/07/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TL431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP22270 — 조정 가능한 출력 전압, 200W SEPIC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치