TLVH431B
- Low-voltage operation: down to 1.24V
- Reference voltage tolerances at 25°C
- 0.5% for B grade
- 1% for A grade
- 1.5% for standard grade
- Adjustable output voltage, VO = VREF to 18V
- Wide operating cathode current range: 100µA to 70mA
- 0.25Ω typical output impedance
- –40°C to +125°C specifications
- TLVH432 provides alternative pinouts for SOT-23-3 and SOT-89 packages
- Ultra-small SC-70 package offers 40% smaller footprint than SOT-23-3
The TLVH431 and TLVH432 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24V) and 18V with two external resistors (see Figure 6-2). These devices operate from a lower voltage (1.24V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.
When used with an optocoupler, the TLVH431 and TLVH432 devices are an excellent choice for voltage references in isolated feedback circuits for 3V to 3.3V switching-mode power supplies. The devices have a typical output impedance of 0.25Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431 and TLVH432 devices excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.
The TLVH432 device is identical to the TLVH431 device, but is offered with different pinouts for the 3-pin SOT-23 and SOT-89 packages.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-89 (PK) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치