TLV4379
- Cost-Optimized Precision Amplifiers
- microPower: 4 µA (Typical)
- Low Offset Voltage: 0.8 mV (Typical)
- Rail-to-Rail Input and Output
- Unity-Gain Stable
- Wide Supply Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
- microSize Packages:
- 5-Pin SC70
- 5-Pin SOT-23
- 8-Pin SOIC
- 14-Pin TSSOP
The TLV379 family of single, dual, and quad operational amplifiers represents a cost-optimized generation of low-voltage and micropower amplifiers. Operating on a supply voltage as low as 1.8 V (±0.9 V) and consuming extremely low quiescent current of 4 µA per channel, these amplifiers are well-suited for power-sensitive applications. In addition, the rail-to-rail input and output capability allows the TLV379 family to be used in virtually any single-supply application.
The TLV379 (single) is available in 5-pin SC70 and SOT23, and 8-pin SOIC packages. The TLV2379 (dual) comes in an 8-pin SOIC package. The TLV4379 (quad) is offered in a 14-pin TSSOP package. All versions are specified from –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVx379 Cost-Optimized, Low-Voltage, 4-µA, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2017/08/22 |
E-book | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 2021/04/29 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치