TLV431A
- Low-voltage operation, VREF = 1.24V
- Adjustable output voltage, VO = VREF to 6V
- Reference voltage tolerances at 25°C
- 0.5% for TLV431B
- 1% for TLV431A
- 1.5% for TLV431
- Typical temperature drift
- 4mV (0°C to 70°C)
- 6mV (–40°C to 85°C)
- 11mV (–40°C to 125°C)
- Low operational cathode current, 80µA typical
- 0.25Ω typical output impedance
- Ultra-small SC-70 package offers 40% smaller footprint than SOT-23-3
- See TLVH431 and TLVH432 for:
- Wider VKA (1.24V to 18 V) and IK (80mA)
- Additional SOT-89 package
- Multiple pinouts for SOT-23-3 and SOT-89 packages
- On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. on all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.
The TLV431 device is a low-voltage 3-terminal adjustable voltage reference with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24V) and 6V with two external resistors (see the Parameter Measurement Information section). These devices operate from a lower voltage (1.24V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.
When used with an optocoupler, the TLV431 device is an ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3V to 3.3V switching-mode power supplies. These devices have a typical output impedance of 0.25Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making them excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MMWAVEPOEEVM — mmWave 센서 PoE(Power over Ethernet) 평가 모듈
MMWAVEPOEEVM은 TI mmWave 센서 캐리어 카드 플랫폼(MMWAVEICBOOST 및 별도 판매되는 호환 HW 모듈)에서 PoE(Power over Ethernet)를 지원합니다. MMWAVEPOEEVM은 단일 이더넷 케이블을 통해 전원을 공급하고 데이터를 전송함으로써 개발, 테스트 및 프로덕션을 위한 배포를 간소화하고, 기존 기반 시설에서 직접 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 설계에서 mmWave 센서를 사용해 PoE 기능을 통합하는 데 필요한 회로도 및 레이아웃이 제공됩니다.
TMDSCSK388 — DM38x 카메라 스타터 키트(CSK)
The DM38x Camera Starter Kit (CSK) enables developers to begin designing wireless or wired connected digital video applications, such as security cameras, car DVRs, endoscopes, action-wearable cameras, drones, video doorbells, baby monitors, and other connected video products.
The DM38x (...)
TMDXEVM368 — TMS320DM36x 평가 모듈
The TMS320DM36x Digital Video Evaluation Module (DVEVM) enables developers to start immediate evaluation of TI’s Digital Media (DMx) processors and begin building digital video applications such as IP security cameras, action cameras, drones, wearables, digital signage, video doorbells, and (...)
TLV431 Family TINA-TI Transient Reference Design
TLV431 Family TINA-TI Transient and AC Spice Model
TLV431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TLV431A이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-89 (PK) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치