MSP-FET
MSP MCU 프로그래머 및 디버거
MSP-FET
개요
MSP-FET는 디버그 프로브라고도 하는 강력한 에뮬레이션 개발 도구로, 사용자가 MSP 저전력 마이크로컨트롤러(MCU)에서 신속하게 개발을 시작할 수 있게 해줍니다.
JTAG 및 SBW 인터페이스 모두에서 프로그래밍과 실시간 디버깅을 지원합니다. 또한 MSP-FET는 컴퓨터 USB 인터페이스와 MSP UART 간의 백채널 UART 연결도 제공합니다. 이를 통해 MSP 프로그래머는 MSP와 컴퓨터에서 실행되는 단자 간에 직렬로 통신하는 편리한 방법을 사용할 수 있습니다. 또한 UART 및 I2C 통신 프로토콜을 통해 BSL(부트스트랩 로더)을 사용하여 MSP 대상에 프로그램(펌웨어라고도 함)을 로딩하는 것을 지원합니다.
USB 인터페이스는 MSP-FET를 컴퓨터에 연결하는 반면, 14핀 커넥터는 표준 JTAG 인터페이스로 구성되거나 핀 절약형 Spy-Bi-Wire(2회선 JTAG) 프로토콜을 사용하는 MSP 디버그 에뮬레이션 포트에 대한 액세스를 제공합니다.
14핀 케이블과 MSP 디버그 포트 간의 연결은 일반적으로 대상 보드에 표준화된 14핀 헤더 커넥터를 배치하고 필요한 에뮬레이션 신호를 각 디버그 핀에 라우팅하는 방식으로 처리됩니다. 이 방법은 소프트웨어 개발자에게 간단한 시스템 내 디버그 모델을 제공합니다.
소프트웨어 개발 사이클 초기에는 편의를 위해 MSP-FET를 MSP 대상 소켓 보드와 함께 사용할 수 있습니다. 14핀 디버그 커넥터와 함께, 이 키트는 MSP 장치의 핀에 대한 접근을 가능하게 하여 자체 대상 보드를 설계하고 제작하기 전에도 즉시 소프트웨어 개발을 시작할 수 있게 합니다.
MSP432 장치의 경우 MSP-FET용 MSP432 어댑터를 통해 ARM 20핀 및 ARM 10핀 커넥터가 장착된 보드에 MSP-FET를 연결할 수 있습니다. 표준 ARM JTAG 인터페이스를 사용하거나 ARM SWD(2회선 JTAG) 프로토콜을 사용할 수 있습니다.
** MSP-FET 2세대 는 Code Composer Studio™ v7.0, IAR EW430 v7.1 및 IAR EWAR v8.10부터 IDE에서 지원됩니다. 이전 IDE 릴리스와 함께 사용하는 경우 이 E2E 게시물을 참조하십시오. 2세대 MSP-FET를 1세대 MSP-FET와 구분하는 방법에 대한 정보는 MSP 디버거 가이드(섹션 5.6.1 - 일반 기능)에서 확인할 수 있습니다.**
기술 사양
- 100mA에서 1.8V~3.6V의 소프트웨어 구성 가능 공급 전압
- 코드 보호를 위해 JTAG 보안 퓨즈 단선 지원
- 코드 보호를 위해 MSP432 장치에서 JTAG 및 SWD 잠금 지원
- JTAG 헤더로 모든 MSP430 보드 지원
- JTAG 및 Spy-Bi-Wire(2회선 JTAG)디버그 프로토콜 지원
- ARM JTAG 및 ARM SWD 디버그 프로토콜 지원
특징
- 실시간 시스템 내 프로그래밍 및 디버깅을 위해 모든 MSP430 MCU를 컴퓨터에 연결하는 USB 디버깅 인터페이스
- Code Composer Studio 및 IAR Embedded Workbench 개발 환경에 있는 모든 MSP430 및 MSP432 장치에서 에너지 측정과 디버깅을 위한 EnergyTrace™ 기술 지원
- 3상태 모드를 지원하여 "정확한" EnergyTrace 전력 수치 표시
- MSP430과 PC 간의 양방향 통신을 위한 백채널 UART 포함.
- 이를 통해 센서 입력 시뮬레이션은 물론 애플리케이션이 실행되는 동안 디버그 데이터 로깅도 가능
- MSP BootStrapLoader(BSL)인터페이스
- 이전 버전의 FET 프로그래머 MSP-FET430UIF보다 최대 4배 빠른 읽기/쓰기 속도
- MSP-FET 인터페이스 모듈
- 14선 케이블
- 마이크로 USB 케이블
Low-power MCUs
Sub-1GHz 무선 MCU
센서 MCU
차체 및 조명 MCU
시작하기
- MSP-FET 구매
- 최신 CCS IDE 다운로드
- 디버거 사용 설명서 및 하드웨어 사용 설명서 참조
- 디버깅 비디오 참조
주문 및 개발 시작
MSP-FET — MSP MCU 프로그래머 및 디버거
지원되는 제품 및 하드웨어
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용 설명서 | MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. AH) | PDF | HTML | 2021. 3. 23 | ||
| 사용 설명서 | MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) | PDF | HTML | 2020. 4. 24 | ||
| 인증서 | MSP-FET EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019. 1. 2 | |||
| 기술 문서 | The exclusive MSP back-to-school sale is here! | PDF | HTML | 2015. 8. 26 | ||
| 기술 문서 | High-level analog integration in an ultra-low-power MCU? You bet! | PDF | HTML | 2015. 6. 17 | ||
| 애플리케이션 노트 | MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology | 2014. 6. 9 |