TIDA-00678

스텝업 + 선형 LED 드라이버 기반 시스템에 대한 CISPR25 테스트를 거친 오토모티브 후방등 레퍼런스 디자인

TIDA-00678

설계 파일

개요

TIDA-00678은 오토모티브 배터리 전압에서 스마트 역방향 배터리 다이오드를 통해 직접 공급되는 업스트림 부스트 컨버터(TPS40210-Q1)로 구동되는 TPS92630-Q1 선형 LED 드라이버를 사용하여 오토모티브 LED 후미등 애플리케이션(후미등/정지등, 회전 및 역방향)을 보여줍니다. 이 설계에는 CISPR25 및 ISO 7637-2에서 수행한 EMI/EMC 방사능 및 펄스 테스트가 포함되어 있으며, 잠재적 비용 절감 및 효율성(전력 손실, 시스템 발열)을 강조합니다. 벅 컨버터로 구동되는 TPS92630-Q1과 유사한 설계는 TIDA-00677을 참조하십시오.

자동차 배터리에서 직접 구동되는 TPS92630-Q1과 유사한 설계는 TIDA-00679를 참조하십시오.

특징
  • 효율성 최적화된 설계
  • 로드 덤프 허용
  • 콜드 크랭크를 통과하여 작동
  • 스마트 역방향 배터리 보호
  • CISPR-25 테스트된 EMI/EMC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBP2A.PDF (10895 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLZ6.PDF (302 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLZ5.PDF (140 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLZ8A.ZIP (1156 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC82.ZIP (521 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLZ7.PDF (2075 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLZ4.PDF (297 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD18531Q5A60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q10.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPS92630-Q1아날로그 및 PWM 조광을 지원하는 차량용 3채널 선형 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07-Q1오픈 드레인 출력을 지원하는 오토모티브 싱글 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMV7239-Q1차량용 등급, 마이크로파워, 75ns, 싱글 레일 투 레일 비교기

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

TPS40210-Q1700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q220V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SON 2mm x 2mm, 27mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CISPR25 Tested Automative Tail Light Step-Up and Linear LED Driver Design Guide (Rev. A) 2016. 9. 14

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00677 스텝다운 + 선형 LED 드라이버 기반 시스템에 대한 CISPR25 오토모티브 후미등 레퍼런스 디자인 TIDA-00679 차량용 조명 애플리케이션을 위한 선형 LED 드라이버 레퍼런스 디자인

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.