LM74610-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Exceeds HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Maximum reverse voltage of 45 V
- No Positive Voltage limitation to Anode Terminal
- Charge Pump Gate Driver for External N-Channel
MOSFET - Lower Power Dissipation than Schottky
Diode/PFET Solutions - Low Reverse Leakage Current
- Zero IQ
- Fast 2-µs Response to Reverse Polarity
- –40°C to +125°C Operating Ambient Temperature
- Can be Used in OR-ing Applications
- Meets CISPR25 EMI Specification
- Meets Automotive ISO7637 Transient
Requirements with a Suitable TVS Diode - No Peak Current Limit
The LM74610-Q1 is a controller device that can be used with an N-Channel MOSFET in a reverse polarity protection circuitry. It is designed to drive an external MOSFET to emulate an ideal diode rectifier when connected in series with a power source. A unique advantage of this scheme is that it is not referenced to ground and thus has Zero Iq.
The LM74610-Q1 controller provides a gate drive for an external N-Channel MOSFET and a fast response internal comparator to discharge the MOSFET Gate in the event of reverse polarity. This fast pull-down feature limits the amount and duration of reverse current flow if opposite polarity is sensed. The device design also meets CISPR25 Class 5 EMI specifications and automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS diode.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM74610-Q1 Zero IQ Reverse Polarity Protection Smart Diode Controller datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/06/07 |
Application note | Basics of Ideal Diodes (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/10/05 | |
Test report | Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) | 2020/03/26 | ||
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019/07/03 | ||
Technical article | Build a sub-20W CISPR25 Class 5 power design for automotive infotainment processor | PDF | HTML | 2017/05/02 | |
Application note | Active OR-ing Solution with LM74610 Smart Diode Controller (Rev. B) | 2017/03/01 | ||
Analog Design Journal | Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient | 2017/01/18 | ||
Technical article | Reverse-polarity protection comparison: diode vs. PFET vs. a smart diode solution | PDF | HTML | 2015/12/21 | |
EVM User's guide | LM74610-DQEVM User’s Guide | 2015/10/12 | ||
EVM User's guide | LM74610-SQ EVM User’s Guide | 2015/10/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8243H-Q1EVM — 하드웨어 인터페이스를 지원하는 오토모티브 하프 브리지 드라이버용 DRV8243-Q1 평가 모듈
DRV824x-Q1 장치 제품군은 광범위한 오토모티브 애플리케이션을 위해 설계된 완전 통합 H 브리지 드라이버입니다. DRV824x-Q1 장치는 단일 H 브리지 드라이버, 2개의 독립 하프 브리지 드라이버, 2개의 서로 다른 하프 브리지 드라이버로 구성할 수 있습니다. 텍사스 인스트루먼트의 독점 고전력 BiCMOS 프로세스 기술 노드에 설계된 이 모놀리식 다이 장치는 초소형 패키지 크기, 레이아웃 편의성, EMI 제어, 정확한 전류 감지, 견고성과 진단 기능을 제공하는 동시에 탁월한 전력 처리 및 열 기능을 제공합니다. (...)
DRV8243S-Q1LEVM — SPI 인터페이스를 지원하는 오토모티브 H 브리지 드라이버용 DRV8243-Q1 평가 모듈
DRV824x-Q1 장치 제품군은 광범위한 오토모티브 애플리케이션을 위해 설계된 완전 통합 H 브리지 드라이버입니다. DRV824x-Q1 장치는 단일 H 브리지 드라이버, 2개의 독립적인 하프 브리지 드라이버로 구성할 수 있습니다. 텍사스 인스트루먼트의 독점 고전력 BiCMOS 프로세스 기술 노드에 설계된 이 모놀리식 다이 장치는 초소형 패키지 크기, 레이아웃 편의성, EMI 제어, 정확한 전류 감지, 견고성과 진단 기능을 제공하는 동시에 탁월한 전력 처리 및 열 기능을 제공합니다. DRV824x-Q1에는 확장성 있는 저항(전류 (...)
EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry, RSP 및 TDA2E-17 CPU 보드 평가 모듈
EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP 인포테인먼트(CPU + 디스플레이 + JAMR3) 평가 모듈
The J6Entry/RSP EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for applications such as Infotainment, reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit.
The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while (...)
LM74610-DQEVM — 역방향 전극 보호 스마트 다이오드 컨트롤러 오링 평가 모듈
The LM74610-DQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs in a diode OR-ing configuration. In this reverse polarity protection solution two LM74610 Smart Diode Controllers are used to drive two 40V (VDS) external N-Channel (...)
LM74610-SQEVM — 역방향 전극 보호 스마트 다이오드 컨트롤러 평가 모듈
The LM74610-SQEVM evaluation module demostrates reverse polarity protection as a replacement of Schottkey Diodes and P-Channel MOSFETs. In this reverse polarity protection solution the LM74610 Smart Diode Controller is used to provide a gate drive for 40V (VDS) external N-Channel MOSFET. The (...)
LM74610-Q1 TINA-TI Transient Reference Design
LM74610-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 LM74610-Q1이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.