TIDA-00725

광대역 광학 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

TIDA-00725

설계 파일

개요

This reference design implements and measures a complete 120MHz wide bandwidth optical front end comprising a high speed transimpedance amplifier, fully differential amplifier, and high speed 14-bit 160MSPS ADC with JESD204B interface.  Hardware and software are provided to evaluate the performance of the system in response to high speed optical pulses generated from the included laser driver and diode for applications including optical time domain reflectrometry (OTDR).

특징

 

  • Optical front-end design with demonstrated system performance
  • High-speed signal path with >120MHz of bandwidth
  • High-speed transimpedance amplifier for I-to-V conversion followed by a fully-differential amplifier driving a high-speed 14-bit ADC
  • Ultra-fast laser-diode driver and laser diode to generate Tx signal
  • Avalanche photo-diode (APD) front-end with on-board high-voltage supply
  • Flexibility to easily change components in the optical, amplifier or data-converter signal-path

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAZ1.PDF (4180 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIT2.PDF (226 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIT3.PDF (134 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIT4.PDF (290 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIT5.PDF (289 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIT0.PDF (118 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIT1.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIT6A.ZIP (5408 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRIT7A.ZIP (5006 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBF1A.ZIP (3511 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCBF2A.ZIP (3446 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIS7.PDF (34 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRIS8.PDF (161 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRIS9.PDF (172 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD18532Q5B60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC34J45쿼드 채널, 14비트, 160MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LVC1T45구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
트랜스임피던스 증폭기

OPA857초저잡음, 광대역, 의사 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4541고속 차동 I/O 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS630501A 스위치 및 조정 가능한 소프트 시작을 지원하는 TPS6305x 싱글 인덕터 벅-부스트

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Optical Front-End System Design Guide 2015. 10. 26

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
ADC34J45EVM ADC34J45 쿼드 채널, 14비트, 160MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어
DATACONVERTERPRO-SW 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.