TIDA-00570

Diseño de referencia del subsistema DLP de alta velocidad para impresión industrial 3D y de litograf

TIDA-00570

Archivos de diseño

Información general

The High Speed DLP® Sub-system Reference Design provides system-level DLP development board designs for industrial Digital Lithography and 3D Printing applications that require high resolution, superior speed and production reliability. The system design offers maximum throughput by integrating the highest resolution DLP digital micromirror device, DLP9000X, and the fastest digital controller, DLPC910. With more than 4 million micromirrors (WQXGA resolution), this combination enables continual streaming data rates greater than 60 Giga-bits per second (Gbps). The DLPC910 digital controller also offers designers advanced pixel control with random row addressing in addition to full frame input. This added flexibility enables diverse architectures for industrial, medical, security, telecom, and instrumentation applications.

Funciones
  • Up to 14,989 Hz binary pattern display rate
  • Data streaming rates >60 Gbps
  • 64-Bit LVDS Data Bus into the DLPC910 Controller
  • Reliable High Speed DDR LVDS DMD Data Bus
  • Large 0.9” diagonal micromirror array switches more light
  • DLP9000X DMD internal mirror control circuits require fewer parts
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAT3A.PDF (722 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHN7.ZIP (545 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHN6.ZIP (404 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHN9.ZIP (3065 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRHO0.ZIP (572 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB32.ZIP (1389 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHN8.ZIP (1596 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHN5.ZIP (364 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DMD con UV (<420 nm)

DLP9000XUVDispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas

Hoja de datos: PDF
Controladores y conductores de DLP

DLPC910Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP6500 y DLP9000 (DMD)

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54521Convertidor reductor síncrono con entrada de 17 V y 5 A

Hoja de datos: PDF
Puertas NAND

SN74AUP1G00Puerta NAND única de baja potencia, de 1 entrada, de 0.8 V a 3.6 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA210Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TL7712ASupervisor de alimentación única para sistemas de 12 V con retardo de tiempo programable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65145Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AUP1G07Búfer único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AUP1G06Inversor único de baja potencia, de 0.8 V a 3.6 V, con salidas de drenaje abiertas

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3838Supervisores de nanopotencia, activo-bajo, con drenaje abierto y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD visibles (420 a 700 nm)

DLP9000XDispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TIDA-00570 Test Results (Rev. A) 1/08/2017
Artículo técnico Three fast facts about our fastest, highest resolution chipset for industrial appl PDF | HTML 7/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.