TIDA-010239

Diseño de referencia de la plataforma del cargador AC de nivel 2

TIDA-010239

Archivos de diseño

Información general

Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, an isolation monitor unit, relays and contactors with drive, two- way communication over single wire, and service and user interfaces. This reference design, an addition to the TIDA-010939 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) front-end controller, highlights an ultra-low standby isolated AC/DC auxiliary power stage with super capacitor back-up power supply, an efficient relay and contactor drive and isolated line voltage sensing across the relay and contactor.

Funciones
  • Ultra-low standby UCC28742-based isolated 29-W AC/DC stage to improve energy efficiency
  • Supercapacitor backup supplying up to 7.5 W for 3 seconds during energy storage release (AC mains failing)
  • Ultra-low standby as well as cost-optimized converters and linear regulators to power up points-of-load
  • DRV8220 current controller to drive high-current relays and contactors
  • Isolated line voltage sensing using a single TLV7021 comparator for welded relay and contactor detection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Nota importante
Este diseño de referencia es un reemplazo de los ahora obsoletos TIDA-00637 y TIDA-010071.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF04A.PDF (2196 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMB99A.PDF (461 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB98A.PDF (314 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBA1A.ZIP (8759 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGC9A.ZIP (1420 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBA0A.PDF (2452 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB97A.PDF (1415 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS55330Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A de 24 V Boost/SEPIC/Flyback

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV1805Comparador de alta tensión con salida con inserción/extracción y desconexión

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADC122S051Convertidor A/D de 12 bits, 2 canales, de 200 ksps a 500 ksps

Hoja de datos: PDF
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8220Controlador de motor de puente en H de 20 V y 1.76 A con modo de reposo automático

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28742Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25947eFuse de 5.5 A, 2.7 V a 23 V, 28 mΩ, con protección de polaridad inversa integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS563210ARegulador reductor sincrónico, 3 A, entrada 17 V en SOT-23 c/ Eco-Mode™ avanzado, PG, inicio suave

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TL7705ASupervisor de tensión de alimentación única de 5 V con retardo de tiempo programable

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM625SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM623SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm® 

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A39Regulador de tensión de caída baja positiva y negativa de doble canal de 150 mA, 33 V, ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Entradas digitales aisladas

ISO1212Receptor de entrada digital aislado de doble canal y 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de diseño

SPRR489 — PHYTC-3P-PEB-X-003 Design Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010239 Diseño de referencia de la plataforma del cargador AC de nivel 2
Kit de desarrollo
AM62-EVSE-DEV-PLATFORM Plataforma de desarrollo para estación de recarga de vehículos eléctricos inteligente y en red basad

SPRR489 PHYTC-3P-PEB-X-003 Design Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/08/2023
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010239 Diseño de referencia de la plataforma del cargador AC de nivel 2
Kit de desarrollo
AM62-EVSE-DEV-PLATFORM Plataforma de desarrollo para estación de recarga de vehículos eléctricos inteligente y en red basad

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño AC Level 2 Charger Platform Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 10/12/2025
Artículo técnico Top 3 design considerations for EV charging PDF | HTML 20/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.