TPS55330
Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A de 24 V Boost/SEPIC/Flyback
TPS55330
- Internal 5-A, 24-V Low-Side MOSFET Switch
- 2.9-V to 16-V Input Voltage Range
- ±0.7% Reference Voltage
- 0.5-mA Operating Quiescent Current
- 2.7-µA Shutdown Supply Current
- Fixed-Frequency-Current-Mode PWM Control
- Frequency Adjustable From 100 kHz to 1.2 MHz
- Synchronization Capability to External Clock
- Adjustable Soft-Start Time
- Pulse-Skipping for Higher Efficiency at Light Loads
- Cycle-by-Cycle Current Limit, Thermal Shutdown, and UVLO Protection
- QFN-16 (3 mm × 3 mm) With PowerPAD™
- Wide –40°C to +150°C Operating TJ Range
- Create a Custom Design Using the TPS55330 With the WEBENCH® Power Designer
The TPS55330 is a monolithic nonsynchronous switching regulator with integrated 5-A, 24-V power switch. The device can be configured in several standard switching-regulator topologies, including boost, SEPIC, and isolated flyback. The device has a wide input voltage range to support applications with input voltage from multicell batteries or regulated 3.3-V, 5-V, and 12-V power rails.
The TPS55330 regulates the output voltage with current mode PWM (pulse width modulation) control, and has an internal oscillator. The switching frequency of PWM is set by either an external resistor or by synchronizing to an external clock signal. The user can program the switching frequency from
100 kHz to 1.2 MHz.
The device features a programmable soft-start function to limit inrush current during start up and has other built-in protection features including cycle-by-cycle overcurrent limit and thermal shutdown.
The TPS55330 is available in a small 3-mm × 3-mm 16-pin QFN with PowerPAD for enhanced thermal performance.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS55330 Integrated 5-A, 24-V Boost/SEPIC/Flyback DC-DC Regulator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 15 ene 2019 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS55330EVM-017 — Módulo de evaluación de regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A de 24 V
TIDA-010239 — Diseño de referencia de la plataforma del cargador AC de nivel 2
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.