DRV8353RS-EVM

DRV8353RS 評估模組、三相無刷 DC 智慧型閘極驅動器 

DRV8353RS-EVM

立即訂購

概覽

DRV8353RS-EVM 是基於 DRV8353RS 閘極驅動器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A、三相無刷直流驅動級。

此模組具備獨立 DC 匯流排和相位電壓感測,以及獨立低壓側電流分流放大器,因此此評估模組最適合用於無感測器 BLDC 演算法。  模組透過整合式 0.35A 降壓穩壓器供應 MCU 3.3V 電源。  驅動平台具備 IDRIVE 配置,故障接腳,並可透過可配置的 SPI 保護短路,過熱,直通與欠電壓情況。

特點
  • 9-V 至 95-V 運作
  • 15A 連續 / 20A 峰值全橋輸出電流
  • 內部降壓穩壓器
  • 三個獨立內部低壓側電流分流放大器
  • 提供 INSTASPIN FOC 韌體
BLDC 驅動器
DRV8350R 具降壓穩壓器的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8353 具電流分流放大器的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8353F 具有 3x CSA 的 102V 最大 3 相位功能安全品質管理智慧型閘極驅動器 DRV8353M 具有電流分流放大器和廣泛溫度的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器 DRV8353R 具降壓穩壓器和電流分流放大器的 102-V 最大 3 相智慧型閘極驅動器

 

ESD 防護二極體
TPD4S010 適用 USB 3.0 且具有 5.5-A 8/20-uS 突波額定值的四 0.8-pF、5.5-V、±8-kV ESD 防護二極體

 

MOSFET
CSD19532Q5B 100-V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、單 SON 5 mm x 6 mm、4.9 mOhm

 

即時數位電源 MCU
F28E120SC 具有 160MHz、128KB 快閃記、FPU 與 PGA 的 C2000™ 32 位元 MCU TMS320F28027F 具 60 MHz、64 KB 快閃記憶體、InstaSPIN-FOC 的 C2000 ™ 32 位元 MCU

 

汽車動力系統、區域和底盤控制 MCU
TMS320F28027F-Q1 具 60 MHz、64 KB 快閃記憶體、InstaSPIN-FOC 的車用 C2000™ 32 位元 MCU

 

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器
LP2992 具啟用功能的 250-mA、16-V、低壓差電壓穩壓器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

開始使用

  1. 訂購 DRV8353RS 評估模組
  2. 閱讀 DRV8353Rx-EVM 使用者指南

訂購並開始開發

探索硬體、軟體和文件的套件

硬體和軟體套件

Evaluate your motor performance using DRV8353RS-EVM and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

檢視套件

Evaluate your motor performance using DRV8353RS-EVM and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

close
See required hardware, software and tools to spin a brushless-DC motor with field-oriented control on the F280025C and DRV8353RS-EVM.
開發板

DRV8353RS-EVM — DRV8353RS 評估模組、三相無刷 DC 智慧型閘極驅動器

Required
為什麼我需要此項? This is the evaluation module (EVM) hardware which is the driver, power management and current sensing to interface to the motor.
支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

DRV8353RS-EVM DRV8353RS 評估模組、三相無刷 DC 智慧型閘極驅動器

close
版本: null
發行日期:
開發套件

LAUNCHXL-F280025C — F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

Required
為什麼我需要此項? This is the EVM hardware for the TMS320F280025C microcontroller.
支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

close
版本: null
發行日期:

僅訂購此硬體

開發板

DRV8353RS-EVM — DRV8353RS 評估模組、三相無刷 DC 智慧型閘極驅動器

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

DRV8353RS-EVM DRV8353RS 評估模組、三相無刷 DC 智慧型閘極驅動器

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

設計檔案

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide DRV8353Rx-EVM InstaSPIN™ Software Quick Start Guide (Rev. B) 2018/11/16
* EVM User's guide DRV8353Rx-EVM User’s Guide (Rev. A) 2018/11/13
證書 DRV8353RS-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/3/28
使用指南 DRV8353Rx-EVM GUI User’s Guide (Rev. B) 2018/11/16

相關設計資源

硬體開發

開發板
LAUNCHXL-F2800157 C2000™ 即時 MCU F2800157 LaunchPad™ 開發套件

軟體開發

應用軟體及架構
MOTORWARE MotorWare™ 軟體

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援