TIDA-00725

高頻寬光學前端參考設計

TIDA-00725

設計檔案

概覽

This reference design implements and measures a complete 120MHz wide bandwidth optical front end comprising a high speed transimpedance amplifier, fully differential amplifier, and high speed 14-bit 160MSPS ADC with JESD204B interface.  Hardware and software are provided to evaluate the performance of the system in response to high speed optical pulses generated from the included laser driver and diode for applications including optical time domain reflectrometry (OTDR).

特點

 

  • Optical front-end design with demonstrated system performance
  • High-speed signal path with >120MHz of bandwidth
  • High-speed transimpedance amplifier for I-to-V conversion followed by a fully-differential amplifier driving a high-speed 14-bit ADC
  • Ultra-fast laser-diode driver and laser diode to generate Tx signal
  • Avalanche photo-diode (APD) front-end with on-board high-voltage supply
  • Flexibility to easily change components in the optical, amplifier or data-converter signal-path

 

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUAZ1.PDF (4180 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRIT2.PDF (226 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRIT3.PDF (134 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRIT4.PDF (290 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRIT5.PDF (289 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRIT0.PDF (118 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRIT1.PDF (123 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRIT6A.ZIP (5408 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDRIT7A.ZIP (5006 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCBF1A.ZIP (3511 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDCBF2A.ZIP (3446 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRIS7.PDF (34 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

TIDRIS8.PDF (161 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

TIDRIS9.PDF (172 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

MOSFET

CSD18532Q5B60-V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、單 SON 5 mm x 6 mm、3.2 mOhm

產品規格表: PDF | HTML
熱插拔控制器

TPS2400具有 100-V 輸入瞬態保護的 5.5-V 過電壓保護控制器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS799具低雜訊與啟用功能的車用 200-mA 低 IQ 低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC34J45四通道 14 位元 160-MSPS 類比轉數位轉換器 (ADC)

產品規格表: PDF | HTML
電壓轉換器

SN74LVC1T45具有可配置電平移位變化和 3 態輸出的單一位元雙電源供電匯流排收發器

產品規格表: PDF | HTML
轉阻放大器

OPA857超低雜訊寬頻虛擬差動輸出轉阻放大器

產品規格表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4541高速差分 I/O 放大器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS63050具 1-A 開關和可調式緩啓動的 TPS6305x 單電感器降壓升壓

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Optical Front-End System Design Guide 2015/10/26

相關設計資源

硬體開發

開發板
ADC34J45EVM ADC34J45 四通道、14 位元、160 MSPS 類比轉數位轉換器評估模組

軟體開發

支援軟體
DATACONVERTERPRO-SW 高速資料轉換器 pro 軟體

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援