TIDA-01600

適用於伺服驅動器與機器人的智慧型煞車控制與診斷參考設計

TIDA-01600

設計檔案

概覽

此參考設計提供雙通道輸出訊號來控制外部保持煞車,以根據 IEC EN 61800-5-2 實現伺服驅動器的安全煞車控制功能。切斷電源供應器時,保持煞車將鎖定;線圈通電時,保持煞車將釋放。這透過啟用/停用為線圈供電的智慧型電子負載開關來實現。此參考設計還具有診斷功能,可偵測各種故障,確保安全運作。TIDA-01600 使用 C2000 Launchpad 產生煞車控制訊號並執行診斷功能。

特點
  • 實現符合 EN 61800-5-2 中規定要求的安全煞車控制
  • 額定電壓 24V,電流高達 2A 的保持煞車功能,可透過隔離式控制訊號控制
  • 採用雙開關控制以增強安全操作
  • 涵蓋開路負載偵測和過電流保護的自我診斷功能
  • 高壓側開關故障偵測
  • 快速降低保持煞車電流,以快速應用保持煞車功能
  • 可選擇降低保持煞車輸出的電壓,以減少功耗
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUDR4.PDF (4527 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRVF3.PDF (153 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRVF2.PDF (48 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRVF5.ZIP (1747 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCEG4.ZIP (1355 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRVF4.PDF (778 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRVF1.PDF (275 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

TVS 二極體

TVS330033V 平箝制突波保護裝置

產品規格表: PDF | HTML
低壓側開關

ULN2003A50V 7 通道達靈頓電晶體陣列

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO7142CC四通道 2/2 50-Mbps 數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
高壓側開關

TPS27S100具有可調整電流限制的 40-V、80-mΩ、4-A、1 通道、工業高壓側開關

產品規格表: PDF | HTML
電源模組 (整合式電感器)

LMZ14201採用引腳表面安裝 TO 封裝的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 電源模組

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7B69-Q1汽車 150-mA、無電池 (40-V)、高 PSRR、低 IQ、低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Smart Brake Control and Diagnostics Ref Design for Servo Drives and Robotics 2018/1/18

相關設計資源

硬體開發

開發套件
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™ 開發套件

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援