TIDEP-01001

車輛乘員偵測參考設計

TIDEP-01001

設計檔案

概覽

此參考設計展示了如何將具有整合式 DSP 的 AWR6843 60GHz 單晶片 mmWave 感測器做為車輛乘員偵測 (VOD) 和車內兒童偵測 (CPD) 感測器,以實現車輛內的生命跡象偵測。此設計提供在 C674x DSP 上運作的參考軟體處理鏈,能生成熱圖,以在 ±60 度視野 (FoV) 內偵測乘員。

 

其他資訊

參考軟體處理鏈,利用雷達偵測車內乘員。

特點
  • 展示可穩固偵測車內乘員(成人、兒童、寵物)的 mmWave 感測器技術
  • 以 ±60 度的 FOV 生成存在熱圖
  • 以 mmWave 軟體開發套件 (SDK) 為基礎的處理和偵測原始程式碼
  • 以經過實證的 EVM 硬體設計為基礎,可加快上市時間與開箱即用示範
  • 完整說明雷達前端和偵測配置
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDUE95A.PDF (2035 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

SWRC355D.ZIP (121397 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

通用型 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120-MHZ、1-MB 快閃記憶體、256-KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 的 32 位元 Arm Cortex-M4F 架構 MCU

產品規格表: PDF
CAN 收發器

TCAN1042HGV-Q1具有靈活資料速率的汽車故障保護 CAN 收發器

產品規格表: PDF | HTML
通訊協定與匯流排開關與多工器

TMUX1574具有斷電保護和 1.8V 輸入邏輯元件的 5V、2:1 (SPDT)、四通道類比開關

產品規格表: PDF | HTML
數位溫度感測器

TMP112具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 數位溫度感測器

產品規格表: PDF | HTML
類比與精密開關與多工器

TS3A50183.3-V、2:1 (SPDT)、4 通道通用型類比開關

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7A8101-Q1具有啟用功能的汽車 1-A、高 PSRR、可調整低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87524B-Q1適用於 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS796具有啟用功能的 1-A、低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
汽車 mmWave 雷達感測器

AWR6843整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7A881-A、低雜訊、高 PSRR、雙通道可調式超低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
分流電壓參考

LM4040固定電壓、45-µA 精密微功率分流電壓參考

產品規格表: PDF | HTML

開始開發

硬體開發

開發板

AWR6843ISK — AWR6843 single-chip 60-GHz to 64-GHz automotive radar sensor antenna plug-in module

此參考設計展示了如何將具有整合式 DSP 的 AWR6843 60GHz 單晶片 mmWave 感測器做為車輛乘員偵測 (VOD) 和車內兒童偵測 (CPD) 感測器,以實現車輛內的生命跡象偵測。此設計提供在 C674x DSP 上運作的參考軟體處理鏈,能生成熱圖,以在 ±60 度視野 (FoV) 內偵測乘員。

 

其他資訊

參考軟體處理鏈,利用雷達偵測車內乘員。

EVM使用指南: PDF | HTML
支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
參考設計
TIDEP-01001 車輛乘員偵測參考設計 TIDEP-01025 mmWave 診斷和監控參考設計
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

AWR6843ISK AWR6843 single-chip 60-GHz to 64-GHz automotive radar sensor antenna plug-in module

close
最新版本
版本: null
發行日期:
硬體開發
參考設計
TIDEP-01001 車輛乘員偵測參考設計 TIDEP-01025 mmWave 診斷和監控參考設計

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Vehicle Occupant Detection Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2020/4/27
技術文章 Detecting vehicle occupancy with mmWave sensors PDF | HTML 2018/4/30

相關設計資源

軟體開發

軟體開發套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 適用於 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的 mmWave 軟體開發套件 (SDK)

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片