UCC28C56EVM-066

適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組

UCC28C56EVM-066

立即訂購

概覽

UCC28C56EVM-066 是高效率的一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳輔助電源供應,適用於 EV 和 HEV 汽車動力傳動系統。該設計爲 800V 電池系統提供 15.2VTYP、40W 輸出。在 125 V 到 1000 V 的輸入電壓範圍內可提供 40 W。確切的輸出電壓視負載而定。從 40-V 至 125-V 輸入,該設計將提供 20 W。EVM 採用 1700-V 碳化矽 (SiC) MOSFET,是 800-V 電池系統的理想選擇。

特點
  • 極廣泛輸入電壓範圍:40 V 至 1 kV,輸出:40W 時為 15.2VTYP
  • 一次側控制 (使用 AUX 線圈) 可免除對光學耦合器和 TL431 的需求
  • 旨在用於驅動 1700-V SiC MOSFET 的汽車認證控制器設計
  • 具專利的微型 HV 啓動電路
  • 高效率、高密度雙層 PCB 設計
AC/DC 控制器
UCC28C40 工業用 20-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C40-Q1 車用 20-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C41 工業用 20-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C41-Q1 車用 20-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C42 工業用 20-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C42-Q1 車用 20V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C43 工業用 20-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C43-Q1 車用 20-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C44 工業用 20-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C44-Q1 車用 20V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5V/9V UVLO、50% 占空比 UCC28C45 工業用 20-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C45-Q1 車用 20-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C50 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C50-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C51 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C51-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C52 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C52-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C53 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C53-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C54 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C54-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C55 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C55-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C56H 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/15.5-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C56H-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/15.5-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C56L 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/14.5-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C56L-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/14.5-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C57H 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/15.5-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C57H-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/15.5-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C57L 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/14.5-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C57L-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 18.8-V/14.5-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C58 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 16-V/12.5-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C58-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 16-V/12.5-V UVLO、100% 工作週期 UCC28C59 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 16-V/12.5-V UVLO、50% 工作週期 UCC28C59-Q1 車用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、用於 SiC 的 16-V/12.5-V UVLO、50% 工作週期 UCC38C40 商用 20-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC38C41 商用 20-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC38C42 商用 20-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、100% 工作週期 UCC38C43 商用 20-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC38C44 商用 20-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、50% 工作週期 UCC38C45 商用 20-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC38C50 商用 30-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC38C51 商用 30-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、7-V/6.6-V UVLO、50% 工作週期 UCC38C52 商用 30-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、100% 工作週期 UCC38C53 商用 30-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、100% 工作週期 UCC38C54 商用 30-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、50% 工作週期 UCC38C55 商用 30-V 低功耗電流模式 PWM 控制器、8.4-V/7.6-V UVLO、50% 工作週期
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 evaluation module for primary-side controlled (with AUX winding) flyback regulator

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

UCC28C56EVM-066 UCC28C56H-Q1 evaluation module for primary-side controlled (with AUX winding) flyback regulator

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
使用指南 Using the UCC28C56EVM-066 (Rev. C) PDF | HTML 2022/12/7
證書 UCC28C56EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/6/29

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援