ADS7961EVM-PDK

ADS7961 性能展示套件

ADS7961EVM-PDK

立即訂購

概覽

The ADS79xxEVM-PDK is a complete evaluation/demonstration kit, which combines the ADS7953EVM, the ADS7957EVM or the ADS7961EVM with the DSP-based MMB0 board as a motherboard. The mother board and the ADCPro™ evaluation software are supplied for use with a personal computer running Microsoft™ Windows operating system. This combination of boards allows the complete evaluation of the ADS79xx devices.

 

特點
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP and Windows 7
  • Built-in analysis tools including scope, FFT, and histogram displays
  • Data collection to text files
  • Complete control of board settings
  • Easily expandable with new analysis plug in tools from Texas Instruments
精確 ADC
ADS7958-Q1 車用 8 位元、1MSPS、4 通道、單端、SAR ADC ADS7959-Q1 車用 8 位元、1MSPS、8 通道、單端、SAR ADC ADS7960-Q1 車用 8 位元、1MSPS、12 通道、單端、SAR ADC ADS7961 8 位元、1MSPS、16 通道、單端、微功耗、序列介面、SAR ADC ADS7961-Q1 汽車 8 位元、1MSPS、16 通道單端微功耗、序列介面 ADC
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

ADS7961EVM-PDK — ADS7961 Performance Demonstration Kit

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

ADS7961EVM-PDK ADS7961 Performance Demonstration Kit

close
版本: null
發行日期:
支援軟體

ADS7961EVM-PDK-SW — Software for ADS7961EVM-PDK; requires ADCPRO

lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
ADS7961EVM-PDK ADS7961 性能展示套件

ADS7961EVM-PDK-SW Software for ADS7961EVM-PDK; requires ADCPRO

close
版本: null
發行日期: 2024/8/23
硬體開發
開發板
ADS7961EVM-PDK ADS7961 性能展示套件
開發模組 (EVM) 的 GUI

ADCPRO — 類比轉數位轉換器 pro (ADCPro™) 評估軟體

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
ADS1120EVM ADS1120 評估模組 ADS1220EVM ADS1220 評估模組 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能展示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能展示套件 ADS7924EVM-PDK ADS7924 性能展示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能展示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 性能展示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 性能展示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能展示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能開發套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能開發套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 效能開發套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位元、250-kSPS、微型 SAR ADC 評估模組性能展示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能展示套件
下載選項

ADCPRO 類比轉數位轉換器 pro (ADCPro™) 評估軟體

close
版本: 2.0.1
發行日期: 2024/2/16

GUI Installer

SHA-256 校驗和
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
硬體開發
開發板
ADS1120EVM ADS1120 評估模組 ADS1220EVM ADS1220 評估模組 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能展示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能展示套件 ADS7924EVM-PDK ADS7924 性能展示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能展示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 性能展示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 性能展示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能展示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能開發套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能開發套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 效能開發套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位元、250-kSPS、微型 SAR ADC 評估模組性能展示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能展示套件

文件

版本資訊

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
證書 ADS7961EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援