ADS8339EVM-PDK

ADS8339 16 位元、250-kSPS、微型 SAR ADC 評估模組性能展示套件 (PDK)

ADS8339EVM-PDK

立即訂購

概覽

The ADS8339EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8339 analog-to-digital converter (ADC). The converter is a 16 bit pseudo differential unipolar Successive-Approximation-Register (SAR) ADC with a maximum throughput of 250KSPS. The EVM includes input and reference drivers enabling the ADC to work within its typical performance specifications. It is designed around a 5V analog supply, which powers an on-board 4.5V reference.  The ADC input driver design allows either unipolar or bipolar signals at the EVM input.  Access is available to every digital pin of the converter making it easy to connect to any host microprocessor or TI DSP based system.

特點
  • 3.3V logic SPI interface with selectable SCLK frequencies between 400KHz up to 25MHz  
  • Software capable of sampling rates between 4KSPS to 250KSPS
  • Accessible 100mil pitch headers for easy connection to any host microprocessor or TI DSP
  • On-board low noise 4.5V reference (REF5045)
  • Jumper selectable input range: (±)2.15V(bipolar) or 0.1-to-4.4V(unipolar)
精確 ADC
ADS8339 16 位元,250-kSPS,序列介面 micropower,微型 SAR ADC
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16 位元、250-kSPS、微型 SAR ADC 評估模組性能展示套件 (PDK)

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位元、250-kSPS、微型 SAR ADC 評估模組性能展示套件 (PDK)

close
版本: null
發行日期:
支援軟體

ADS8339EVM-PDK-SW — ADS8339EVM-PDK software

lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位元、250-kSPS、微型 SAR ADC 評估模組性能展示套件 (PDK)

ADS8339EVM-PDK-SW ADS8339EVM-PDK software

close
版本: null
發行日期: 2024/8/23
硬體開發
開發板
ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位元、250-kSPS、微型 SAR ADC 評估模組性能展示套件 (PDK)
開發模組 (EVM) 的 GUI

ADCPRO — 類比轉數位轉換器 pro (ADCPro™) 評估軟體

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
ADS1120EVM ADS1120 評估模組 ADS1220EVM ADS1220 評估模組 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能展示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能展示套件 ADS7924EVM-PDK ADS7924 性能展示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能展示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 性能展示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 性能展示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能展示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能開發套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能開發套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 效能開發套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位元、250-kSPS、微型 SAR ADC 評估模組性能展示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能展示套件
下載選項

ADCPRO 類比轉數位轉換器 pro (ADCPro™) 評估軟體

close
版本: 2.0.1
發行日期: 2024/2/16

GUI Installer

SHA-256 校驗和
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
硬體開發
開發板
ADS1120EVM ADS1120 評估模組 ADS1220EVM ADS1220 評估模組 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能展示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能展示套件 ADS7924EVM-PDK ADS7924 性能展示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能展示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 性能展示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 性能展示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能展示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能開發套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能開發套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 效能開發套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位元、250-kSPS、微型 SAR ADC 評估模組性能展示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能展示套件

文件

版本資訊

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide ADS8339EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2015/11/3
證書 ADS8339EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援