TIPA-020000
Mobileye EyeQ™6H 電源供應設計
TIPA-020000
概覽
此電源設計是適用於 Mobileye EyeQ™6H SoC 的離散式電源樹狀結構測試報告摘要。自動駕駛輔助系統 (ADAS) 等汽車應用採用 Mobileye EyeQ™6H 等 ADAS 網域控制器處理器。這些精密的處理器需要在極低的電壓下具有非常高的電流。這些處理器也需要非常快速的輸出電壓暫態響應,以因應處理器負載電流的步進變化。此德州儀器設計以有效率、符合成本效益的方式滿足快速暫態響應的嚴格要求。
這種離散式方法可實現負載點轉換器最佳放置,同時仍可提供具最小輸出電容的小型設計尺寸。
多通道電壓監控器用於監控所有 SoC 相關的電源軌。電源排序可透過任何外部安全 MCU 實作。
此電源設計的 PCB 佈線盡可能接近實際應用,包含建議的層數、堆疊與元件體積,以提供在真實條件下量測的可靠性能資料。此外,核心電源採用兩種不同的佈局來實作,可直接比較兩種不同佈局樣式。
這展現了在需要高電流轉換率與低電壓偏差時,即使是較小的佈局細節也變得非常重要,以及即使實體佈局限制使得無法達到最佳佈局,仍有可能做到這一點。
此設計中的所有供應電壓皆經過 TI 測試,符合 Mobileye EyeQ™6H SoC 的要求。請聯絡當地的德州儀器代表,以取得完整測試報告。
已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。
設計檔案與產品
產品
設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product overview | Mobileye EyeQ™6H – Discrete Power Tree | PDF | HTML | 2024/11/7 |