選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

SimpleLink™ software development kit (SDK) Wi-Fi® plug-in

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 4.20.00.10
發行日期: 2020/7/8

Windows Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

MD5 校驗和

macOS Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

MD5 校驗和

Linux Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

MD5 校驗和
產品
Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E401Y 具有乙太網路、CAN、1 MB 快閃記憶體和 256 kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 具有乙太網路、CAN、TFT LCD、1 MB 快閃記憶體和 256 kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F MCU
Wi-Fi 產品
CC3120 SimpleLink™ Wi-Fi® 網路處理器,適用 MCU 應用的物聯網解決方案 CC3120MOD 適用具 6 TLS/SSL 物聯網的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 網路處理器模組 CC3130 具有共存、WPA3 和 16 個 TLS 通訊端的 SimpleLink™ ARM Cortex-M3 Wi-Fi® 網路處理器 CC3135 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 雙頻 Wi-Fi® 無線網路處理器 CC3135MOD SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M3 雙頻 Wi-Fi® 無線網路處理器模組
低耗電 2.4-GHz 產品
CC2642R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 低耗能無線微控制器 CC2652R 具有 352 kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU
硬體開發
開發套件
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 無線網路處理器 BoosterPack™ 插入式模組 MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
開發板
BOOSTXL-CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 雙頻無線網路處理器 BoosterPack™ 外掛程式模組 LAUNCHXL-CC26X2R1 多標準 SimpleLink™ 無線 MCU 的 CC26x2R LaunchPad™ 開發套件

文件

SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin Users Guide

Wi-Fi Starter Pro mobile application for iOS and Android

版本資訊

The SimpleLink™ SDK Wi-Fi Plugin is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard MSP432 platform including the MSP432P401, MSP432P4111, and MSP432E401 families, as well as on the CC26X2R family of devices. By having the ability to seamlessly and modularly add Wi-Fi functionality to an embedded system, a programmer can enable their embedded device to become a gateway to various IOT infrastructures.

最新功能

Updated and validated against v3.40.01.02 of the MSP432P4 SDK and v4.20.00.xx of the MSP432E4/CC26X2R1/CC32XX SDKs.