選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SWRC046

SmartRF(TM) Studio 6.13.1

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.0S
發行日期: 2010/1/27
產品
Sub-1 GHz 收發器
CC1000 適用 315/433/868/915 MHz SRD 頻帶的單晶片超低功率 RF 收發器 CC1020 適用 402-470 和 804-940 MHz 範圍窄頻應用的單晶片 FSK/OOK CMOS 無線收發器 CC1021 適用窄頻應用且間隔大於或等於 50kHz 的多通道 FSK/OOK CMOS 無線收發器 CC1050 適用 315/433/868/915 MHz SRD 頻帶的單晶片超低功率 RF 發射器 CC1070 適用窄頻和多通道應用的單晶片、低功率、低成本 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF 發送器 CC1100 適用低功耗無線應用的高度整合多通道 RF 收發器 CC1150 適用低功耗無線應用的高度整合式多通道發射器
Sub-1 GHz 無線 MCU
CC1010 整合式 300-1000MHz RF 收發器和微控制器
低耗電 2.4-GHz 產品
CC2430 適用 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的晶片系統解決方案 CC2431 適用 ZigBee/IEEE 802.15.4 無線感測器網路的晶片系統 (SoC) 解決方案
其它無線產品
CC2400 具擴展硬體特性的低成本和低功率單晶片 2.4GHz ISM 頻帶收發器 CC2420 與 IEEE 802.15.4 相容並用 ZigBee™ 的單晶片 2.4 GHz RF 收發器 CC2500 針對 2.4GHz ISM 低功率無線應用設計的低成本、低功耗 2.4GHz 射頻收發器 CC2510 2.4GHz 無線電收發器、8051 MCU 和 16KB 或 32 KB 記憶體 CC2550 適用於 2.4 GHz ISM 頻帶低功率無線應用的低成本 2.4 GHz 發射器

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc046 or www.ti.com/lit/xx/swrc046s/swrc046s.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC046. Please update any bookmarks accordingly.