La piattaforma con microcontroller MSP430™ a 16 bit di microprocessori a segnale misto RISC a consumo ultraridotto di TI fornisce la soluzione più innovativa per numerose applicazioni a basso consumo e portatili. Per la progettazione tramite l'MCU MSP430 a 16 bit, TI assicura un solido supporto, comprensivo di documenti tecnici, risorse di formazione, strumenti e software.
Garantendo una durata della batteria superiore a 20 anni, TI ha aperto le porte a nuove applicazioni non utilizzabili in precedenza con i sistemi alimentati dalle batterie tradizionali. Dall'alimentazione di un orologio con un chicco d'uva, l'utilizzo delle vibrazioni di un veicolo per alimentare i sensori su un ponte oppure il controllo dei sensori solari per il monitoraggio wireless di una fattoria o un vigneto, TI, insieme a fornitori leader nell'energy harvesting, sta creando un ecosistema completo che consente agli sviluppatori non solo di immaginare ma anche di creare un mondo senza batterie
Applicazioni | Strumenti | Dispositivi |
---|---|---|
Energy harvesting | EZ430-RF2500-SEH EZ430-RF2500 MSP-EXP430FR5739 |
MSP430F249 MSP430F413 MSP430F2370 MSP430F2274 MSP430FR5739 |
Periferiche ottimizzate al tocco, progetti a consumo ultraridotto e il costo ridotto rendono gli MCU MSP430 ideali per le applicazioni di elettronica di consumo e portatile. Le funzioni includono: modulo I/O con touch capacitivo che non richiede parti esterne, risoluzione timer D di 0,4 nanosecondi che offre un tempo di risposta più rapido, maggiore sensibilità e supporto per più pulsanti; consumo ultraridotto, funzionamento a 1,8 V per le applicazioni alimentate a batteria; l'I/O con touch capacitivo disponibile sulla maggior parte dei dispositivi MSP430 Value Line richiede meno di 2 KB di flash e solo 14 byte di RAM; i sensori possono essere integrati nel PCB.
Applicazioni | Strumenti | Dispositivi |
---|---|---|
TV e monitor Controllo remoto Compresse |
MSP-EXP430F5529 430BOOST-SENSE1 |
MSP430G2xx2 MSP430G2xx3 MSP430F51x1 MSP430F51x2 MSP430F5229 MSP430F525x |
I sistemi di controllo dei processi moderni diventano sempre più complessi, così come i requisiti per l'elaborazione embedded all'interno delle singole unità dei sensori. Sia che si tratti dell'analisi dei dati localizzati o del supporto della domanda in continua crescita di protocolli di comunicazione digitali, molti produttori di sensori includono adesso un MCU all'interno del sensore per abilitare queste nuove funzioni.
Basandosi su un'esperienza di oltre 15 anni in relazione ai microcontroller e sull'integrazione analogica a consumo ultraridotto, TI offre il portafoglio più ampio e premiato di tecnologie embedded adatte per le applicazioni negli ambiti medico, sanitario e benessere. Impegnandosi a migliorare i dispositivi terapeutici e di diagnostica, TI porta l'innovazione nella telesanità e risolve le problematiche di integrazione nei nodi tecnologici
Man mano che il risparmio energetico diventa un requisito sempre più importante, le applicazioni che includono il mercato della sicurezza cercano modi per risparmiare energia. I sistemi di sicurezza a consumo ridotto e alimentati a batteria, come i rilevatori di fumo, i termostati e i sistemi anti-rottura dei vetri sono ideali per la combinazione unica di consumo ultraridotto e alimentazione analogica ad alte prestazioni integrati nel microcontroller MSP430.
Con oltre 84 dispositivi tra cui scegliere, TI dispone di una piattaforma flessibile e robusta per le misurazioni di elettricità che soddisfano o superano i requisiti normativi globali, tra cui gli standard IEC62052-22 (internazionale) e ANSI C12.20 (USA). Con un massimo di sette convertitori sigma delta completamente differenziali a 24 bit, la famiglia può raggiungere i più elevati livelli di precisione in un'intera gamma dinamica di corrente di ingresso 2000:1. Inoltre, con memoria flash fino a 512 kB e 32 kB di SRAM su chip, gli sviluppatori possono integrare più funzioni di misurazione avanzate, come le tabelle dei prezzi dinamici, DLMS/COSEM per la formattazione dei dati di misurazione e stack di comunicazione per i protocolli cablati e wireless. Le funzioni avanzate di anti-manomissione integrare nei microcontroller consentono alle utenze di evitare il furto di energia e misurare la manipolazione.
I dispositivi MSP430 sono ideali per il consumo ultraridotto richiesto nelle applicazioni di misurazione del flusso. Il modulo di periferica dell'interfaccia di scansione (SIF) disponibile sulla serie di dispositivi MSP430FW42x rappresenta un modo innovativo di misurare la rotazione di un meccanismo. I suoi vantaggi sono la flessibilità e l'efficienza energetica, in funzione mentre la CPU è disattiva. Può funzionare con svariati tipi di sensori ed è possibile misurare sia il movimento rotativo che lineare.
Applicazioni | Strumenti | Dispositivi |
---|---|---|
Contatori gas Contatori acqua Automazione edifici |
EVM430-F6736 EVM430-F6779 MSP-TS430PM64 MSP-EXP430FG4618 |
MSP430F6736 MSP430F6779 MSP430FE42X MSP430F471xx MSP430AFE2xx MSP430FW42x MSP430F4619 MSP430F44x |
Dagli MCU MSP430™ a consumo ultraridotto fino ai controller in real-time ad alte prestazioni TMS320C2000™, e dagli MCU per la sicurezza Hercules con tecnologia ARM a 32 bit fino agli MCU Tiva™ ARM® Cortex™-M4F, TI offre la più ampia gamma di prodotti per il controllo integrato.