Texas Instruments offre l'opportunità di trascorrere una giornata partecipando a utili seminari di progettazione tecnica.
Altre informazioniUlteriori informazioni sulle problematiche relative alla sicurezza per l'elettronica del controllo motori e su come i prodotti per la sicurezza TI consentono di facilitare i progetti
Altre informazioniVisualizza le ultime novità sui pacchetti di progettazione SafeTI per la sicurezza funzionale
Altre informazioniTexas Instruments organizza seminari di un giorno e workshop pratici di più giorni a supporto delle tecniche di sviluppo basate sui microcontroller di sicurezza. Il corso di tre giorni intitolato 'Safety Critical Design and Programming with ARM® Cortex™-based Hercules MCUs' (Progettazione e programmazione safety critical con MCU Hercules basati su ARM® Cortex™) fornisce una panoramica su numerosi standard e direttive applicabili alla sicurezza funzionale. Oltre all'analisi dettagliata di tutte le periferiche e di tutti gli strumenti di sviluppo per gli MCU, sono disponibili esercitazioni pratiche basate sul kit di sviluppo per stick USB. Sono disponibili numerosi corsi on-demand, comprese diverse “Esercitazioni pratiche” su software e strumenti relativi alla sicurezza.
Corsi suggeriti | |
Sicurezza Critical Design e programmazione con sicurezza per gli MCU Hercules |
Workshop Multi-Day |
Hercules Come Esercitazione: Generazione PWM con il Ercole Launchpad |
Formazione On-Line |
Hercules Come Tutorial: 12bit ADC |
Formazione On-Line |
Hercules Come Tutorial: CAN Comunicazione |
Formazione On-Line |
Hercules Come Tutorial: Ethernet |
Formazione On-Line |
Hercules Come Esercitazione: la forza di un orologio Monitor Fallimento |
Formazione On-Line |
Hercules Come Tutorial: PCB Considerazioni sulla progettazione |
Formazione On-Line |
Hercules Come Esercitazione: Selezione di un emulatore JTAG |
Formazione On-Line |
Hercules Come Tutorial: Accensione del LED |
Formazione On-Line |
Hercules Come Esercitazione: Utilizzo CCS UniFlash |
Formazione On-Line |
La rete di sviluppo dei microcontroller Texas Instruments è una rete globale costituita da centinaia di società indipendenti che offrono prodotti e servizi che supportano le famiglie di microcontroller di sicurezza Hercules ARM, TM4C12x ARM, MSP430 e C2000 di TI. I clienti possono semplificare lo sviluppo e ridurre il time-to-market con le seguenti offerte della rete di sviluppo:
Soluzioni di sistema: riferimenti per applicazioni software e hardware, compresi diagrammi schematici, file di posizionamento, distinta base, file gerber e software applicativo
Strumenti hardware: progetti di riferimento, schede di sviluppo/EVM, strumenti di programmazione della produzione, kit di progettazione e adattatori/componenti di supporto
Strumenti software: software applicativo, compilatori/assemblatori/linker, sistemi operativi in real-time e strumenti software Open-Source
Servizi di consulenza: supporto e servizi di consulenza a livello mondiale
GREEN HILLS MULTI IDE offre un ambiente di sviluppo integrato con debug, compilatore e strumenti di programmazione flash, compresi AUTOSAR awareness, profiler di prestazioni, builder di progetti, copertura codice, verifica errori in real-time, wizard di aderenza MISRA C e analizzatore di codice statico integrato DoubleCheck™.
Green Hills ha ricevuto certificati da TÜV NORD ed exida, in modo tale che Green Hills MULTI IDE è l'unica catena di strumenti disponibile sul mercato certificata per soddisfare i requisiti di qualificazione strumenti SIL 4 (Safety Integrity Level) e ASIL D (Automotive Safety Integrity Level).
CoDeSys Safety SIL2 include un sistema di runtime IEC 61508 SIL2 con funzioni di base certificate, un compilatore convalidato e generatore di codice oltre a un manuale di programmazione di sicurezza. Può essere utilizzato con i microcontroller per la sicurezza lockstep dual core a supporto dei requisiti ISO 13849 PLd Cat.2/3.
SAFERTOS® è un sistema operativo embedded in real-time deterministico ideale per applicazioni critiche. È disponibile in forma pre-certificata relativamente a standard chiave come quello industriale e quello medicale. Il "Design Assurance Pack", fornito con tutte le versioni software di SAFERTOS, contiene tutte le prove di certificazione e informazioni sul ciclo di vita generate durante lo sviluppo e utilizzate per la certificazione.
SCIOPTA 61508 è un kernel multi-tasking in real-time di tipo pre-emptive ad alte prestazioni che include molte funzioni di sicurezza integrate. Come kernel di passaggio diretto messaggi, SCIOPTA è l'ideale per l'utilizzo nelle applicazioni safety-critical. SCIOPTA è stato certificato da TÜV a Monaco in base a IEC61508/EN50128/9 per l'utilizzo nel sistema fino a SIL3.
TCP/IP compatibile con MISRA: stack embedded efficiente sviluppato utilizzano un processo verificabile e compatibile con MISRA. Lo stack TCP/IP HCC offre nuovi livelli di prestazioni, qualità ed affidabilità al mercato delle reti embedded.
Lo stack fornisce una vasta gamma di protocolli nonché supporto per IPv4 e IPv6, garantendo flessibilità e compatibilità di rete sul lungo termine
La famiglia di prodotti MICROSAR di Vector offre moduli software di base efficienti e scalabili e un RTE per ECU AUTOSAR. Per l'implementazione delle funzioni relative alla sicurezza in conformità a ISO 26262, il pacchetto MICROSAR Safe contiene meccanismi di protezione fino a ASIL D.
Il sistema operativo AUTOSAR MICROSAR OS SafeContext di Vector è stato certificato in base a ASIL D per il processore TMS570. Nel gennaio 2013, TÜV Nord ha verificato che il suo sviluppo fosse conforme a ISO 26262.
Elektrobit (EB) fornisce prodotti e servizi di sicurezza per i sistemi relativi alla sicurezza. Il sistema operativo di sicurezza EB tresos (certificato in base a ISO26262 ASIL D e IEC 61508 SIL 3) fa parte dell'architettura di sicurezza EB tresos che consente l'uso efficiente del software safety e non-Safety nello stesso ECU AUTOSAR.
Il team esperto EB con formazione specifica sulla sicurezza funzionale gestisce i meccanismi di sicurezza per il software compatibile con AUTOSAR fino al livello di classificazione sicurezza più alto ASIL D/SIL 3.
IAR Embedded Workbench è un set completo di strumenti di sviluppo per le applicazioni basate su processori a 8, 16 e 32 bit. Incorpora il potente compilatore IAR C/C++, un assemblatore, un linker e un debugger in un ambiente di sviluppo integrato (IDE) con editor e strumenti di gestione dei progetti. IAR Embedded Workbench è avanzata e potente, ma facile da utilizzare grazie alle funzionalità intelligenti e all'interfaccia di facile utilizzo. Offre il più esteso supporto core al mondo, che include tutti i core ARM. IAR visualSTATE è uno strumento di progettazione di macchine a stati grafici conforme a UML per i sistemi embedded. Fornisce strumenti di verifica e convalida avanzati e genera codice C molto compatto completamente coerente con il progetto di sistema. IAR Systems offre inoltre una gamma di sonde di debug in-circuit e kit di avvio.
Micriµm è fornitore di RTOS e strumenti destinati agli sviluppatori di sistemi embedded. I moduli software nel portafoglio Micriµm sono conformi a rigidi standard di codifica e sono garantiti dalla miglior assistenza e documentazione nel settore.
Gli sviluppatori utilizzano il software Micriµm in una vasta gamma di prodotti innovativi, compresi termostati ad elevata efficienza, dispositivi medici salvavita e perfino mezzi spaziali.
Simma Software, Inc., The CAN Experts, è specializzata nello sviluppo di software embedded in real-time per i settori automotive, medico, agricoltura e automazione. Simma Software vanta quindici anni di esperienza sulle tecnologie CAN, è utilizzato in oltre 200 progetti di sistemi embedded e ha milioni di unità implementate in tutto il mondo.
Visita la pagina wiki dei processori embedded di Texas Instruments per ulteriori informazioni tecniche sugli MCU per la sicurezza Hercules ARM.
Queste risorse sono utili per rivolgere domande, condividere conoscenze e risolvere problemi con i tecnici TI.
Dagli MCU MSP430™ a consumo ultraridotto fino ai controller in real-time ad alte prestazioni TMS320C2000™, e dagli MCU per la sicurezza Hercules con tecnologia ARM a 32 bit fino agli MCU TM4C12x ARM® Cortex™-M4, TI offre la più ampia gamma di prodotti per il controllo integrato.