JAJA705 September 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1
トラクション・インバータには、絶縁テクノロジー、低電圧ドメインに実装されたテクノロジー、および高電圧ドメインに実装されたテクノロジーが必要です。絶縁型ゲート・ドライバ、デジタル・アイソレータ、絶縁型 A/D コンバータ、ソリッド・ステート・リレーに採用されているテキサス・インスツルメンツの容量性絶縁テクノロジーは、誘電体に二酸化ケイ素を使用する容量性回路に強化信号絶縁機能を内蔵しています。図 3-1 に、トラクション・インバータ・システムの例を示します。絶縁バリア (赤い点線) は、低電圧ドメインと高電圧ドメインを分離します。
低電圧ドメインでは、マイクロコントローラ (MCU) がパワー・スイッチにパルス幅変調 (PWM) 信号を生成します。MCU は、センシングおよび速度制御を閉ループで実行し、ホスト機能を処理して必須のハードウェアおよびソフトウェアのセキュリティおよび安全なコード実行の要件を満たします。さらに安全な電源ツリーを実装することで、MCU と重要な電源レールの電力損失を防止できます。12V の車載バッテリに接続されたパワー・マネージメント IC(PMIC) またはシステム・ベースのチップによって、MCU に電力が供給されます。MCU は、リゾルバまたはホール素子のアナログ・フロント・エンドと接続します。
高電圧ドメインの主な機能は次のとおりです。
インバータ制御と安全性の方法も、車両の種類によって異なります。たとえば、永久磁石同期型モータ (PMSM) は高効率、低トルク・リップル、広い速度範囲を備えているため、活用できます。PMSM は多くの場合、ペース・ベクトル PWM 制御を使用します。この制御は、フィールド指向制御とも呼ばれます。回転子の磁気に対して垂直な固定子ベクトルを生成する方法で固定子の電流を制御すると、トルクが生成されます。固定子の電流を更新すると、固定子の流束は常に回転子の磁石に対して 90 度に維持されます。PHEV および BEV で一般的に使用されている他のモータ・タイプには、誘導モータ、外部励起同期モータ、スイッチト・リラクタンス・モータなどがあります。
高価なレアアース材料である永久磁石を低減するために、外部励起同期モータ (EESM) は2次側の車軸だけでなく、車両の1次側の車軸ムーバーとして使用されることが増えています。このモータを使用する目的は、コストを削減することです。たとえば、100kW のピーク電力に必要なのは約 1.5kg の磁石であり、製造とメンテナンスの労力を削減します。EESM マシン・タイプには、導電性 EESM と誘導性 EESM(iEESM) があります。EESM を使用した商用車両には、Toyota Prius、Chevrolet Bolt EV、Ford Focus Electric、VW e-Golf、BMW iX3 等があります。