JAJA705 September 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1
トラクション・インバータ・システムは絶縁型センサを使用して、DC リンク電圧やモータ位相電流などの電圧と電流を測定します。テキサス・インスツルメンツの AMC1311B-Q1 および AMC1351-Q1 絶縁型アンプおよび AMC1305-Q1 絶縁型変調器ベースの設計は、絶縁型電流および電圧センシングで高精度、高帯域幅、低レイテンシ、および低温度ドリフトを実現するのに役立ちます。この製品ファミリは、基本絶縁定格と強化絶縁定格の両方を提供します。二酸化ケイ素ベースの容量性絶縁バリアは、高いレベルの磁界耐性をサポートします。